17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 穴数

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

BP43-LT 主幹200A二次送りセット

通常単価(税別)
13,57525,250
税込単価
14,93327,775
通常出荷日:3日目

【特長】・主幹バーは20mmピッチ、M5ねじ穴付です・二次送りは電線配線の仕様となります・定格電圧AC...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

穴数

最小発注数量
8
1個
13
1個
18
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,575
( 14,933 )
3日目
19,350
( 21,285 )
3日目
25,250
( 27,775 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・主幹バーは20mmピッチ、M5ねじ穴付です
・二次送りは電線配線の仕様となります
・定格電圧AC200Vまで使用可能です
・取付ねじ付
【用途】
・動力盤、制御盤の二次送りにご使用可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BP43-LT 主幹200A二次送りセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BP43-LT 主幹200A二次送りセット
IPDS-Y 入線用パーツ 主幹ブレーカ取付セット(主幹横配置タイプ)
IPD-BS 主幹リードバー・ブレーカ取付台セット
IPDP6 基本ユニット 分岐両側配置(60Aタイプ)
IPDS6 基本ユニット 分岐片側配置(60Aタイプ)
IPDS40 基本ユニット 分岐両側配置(400Aタイプ)
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格13,575-6,350 -19,700 -13,000 -13,000 -42,000 -
通常出荷日3日目5日目4日目5日目5日目5日目
種類その他その他その他その他その他その他
摘要経済形主幹ブレーカ200A用(断面積100mm2)-----
色彩又は表面処理光沢すずめっき(銅)光沢すずめっき(銅)光沢すずめっき(銅)無光沢すずめっき光沢すずめっき(銅)光沢すずめっき(銅)
材質バーホルダ・バリアホルダ:変性PPE、銅バー・拡張バー:銅、保護板:塩化ビニル主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:亜鉛めっき鋼板主幹リードバー・ジョイントバー:銅、ブレーカ取付台:鉄主幹バー:銅主幹バー:銅、シールドプレート:ポリカーボネート主幹バー:銅、シールドプレート:ポリカーボネート
種類詳細二次送りセット主幹ブレーカ取付セット(主幹横配置タイプ)主幹リードバー、ブレーカ取付台セット基本ユニット基本ユニット(分岐片側配置タイプ)基本ユニット(分岐両側配置タイプ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

設置用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト