エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

BP26 保護板パネルカット取付用ブラインド【10個入り】

通常単価(税別)
3,500
税込単価
3,850
通常出荷日:3日目

【特長】・保護板の機器などの予備パネルカットや不要になったパネルカットのブラインドにご利用ください(パ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • パネルカット長とブラインド取付長が異なる場合、ブラインドがスライドするためご注意ください。

型番:

BP26-MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

BP26-MBの仕様・寸法情報

種類
取付板
摘要
保護板スペース部取り付け(15mm×6P=90mm)
材質
ABS
取付用保護板 適正板厚(mm)
1.2
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BP26-MB
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,500
( 3,850 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保護板の機器などの予備パネルカットや不要になったパネルカットのブラインドにご利用ください(パネルカット幅寸法は55mmに対応しています)
・切り離し可能ですので必要なサイズに合わせて取付可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • パネルカット長とブラインド取付長が異なる場合、ブラインドがスライドするためご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BP26 保護板パネルカット取付用ブラインドの型番BP26-MBのページです。 型番BP26-MBに関する仕様情報を記載しております。
BP26 保護板パネルカット取付用ブラインドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BP26 保護板パネルカット取付用ブラインド
BP25-T 保護板蝶番
BP86-S ドアステー(盤組立用)
BP43-LT 主幹200A二次送りセット
BP26 ブラインド(ブレーカスペース用)
BP25-RU 保護板ロック受け金具
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格3,5008,50012,500 -13,575 -2,290 -8,400
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類取付板その他固定具その他機器取付金具固定具
摘要保護板スペース部取り付け(15mm×6P=90mm)--経済形主幹ブレーカ200A用(断面積100mm2)--
----
材質ABS鉄(蝶番部は亜鉛ダイキャスト)ポリアセタール樹脂バーホルダ・バリアホルダ:変性PPE、銅バー・拡張バー:銅、保護板:塩化ビニルABS-
取付用保護板 適正板厚(mm)1.21.2〜2.3---1.2~1.6

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

設置用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト