17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 外形寸法(H)(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

THX-F HUB収納キャビネット 換気口用フィルタ【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,45013,200
税込単価
11,49514,520

【特長】・換気口からの埃・塵の侵入防止にご利用可能です・フィルターは水洗いで再...

詳細情報を確認する
  • 塗装色
    白(フィルター、フィルター固定テープ)
  • セット内容
    フィルター2コ、フィルター固定テープ(幅8mm、長さ6m)1コ
  • 材質
    フィルター:ポリエステル、フィルター固定テープ:ナイロン(固定剤:ホットメルトゴム系粘着剤)
  • 寸法(深さ) (mm)
    11

ご注意

  • フィルター外形寸法(深さ)は不織布のため、寸法にバラツキがでることがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    外形寸法(H)

    (mm)

    適用機種

    寸法(横)

    (mm)

    最小発注数量
    130
    THD(-DF)(-BF)(壁掛けタイプ)、THD-K(壁掛けカバータイプ)、THD-W(-DF)(-BF)(壁掛けワイドタイプ)
    1200
    1パック

    2個入り

    170
    THD(-DF)(-BF)(壁掛け自立タイプ)
    1100
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,450
    ( 11,495 )
    3日目
    13,200
    ( 14,520 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・換気口からの埃・塵の侵入防止にご利用可能です
    ・フィルターは水洗いで再利用可能です
    ・フィルター取付用のフィルター固定テープ付です
    ・換気口サイズに合わせてカットしてご利用ください

    ご注意

    • フィルター外形寸法(深さ)は不織布のため、寸法にバラツキがでることがあります。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    THX-F HUB収納キャビネット 換気口用フィルタのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    THX-F HUB収納キャビネット 換気口用フィルタ
    SLS-IP ステンレス製ルーバー IP55用アダプタ
    RD43-ES 電磁シールド(EMS)仕様フィルターカセット
    PC-DJ レフクール(コンプレッサクーラ)用ドレン蒸発器
    BP62 高圧がいし(銅バー付タイプ)
    PCN-S レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロン・ノンドレンタイプ用蒸発シート
    メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
    通常価格10,450-5,580 -15,430 -120,00042,250 -12,616 -
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
    塗装色白(フィルター、フィルター固定テープ)ライトベージュ色(5Y7/1)(電着塗装)ライトベージュ塗装ライトベージュ色(5Y7/1)ブラウン
    セット内容フィルター2コ、フィルター固定テープ(幅8mm、長さ6m)1コ2コ入----
    材質フィルター:ポリエステル、フィルター固定テープ:ナイロン(固定剤:ホットメルトゴム系粘着剤)ステンレスカバー・本体:鉄, フィルタ:ポリエステル(除塵率80%), シールド金具:ステンレス-エポキシ樹脂-
    寸法(深さ)(mm)114.213125--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    盤用クーラー(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト