17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

PCN-S レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロン・ノンドレンタイプ用蒸発シート

通常単価(税別)
13,80033,800
税込単価
15,18037,180
通常出荷日:3日目

【特長】・レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロン・ノンドレンタイプ用オプション蒸発シートです・汚れ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用機種

寸法(横)

(mm)

寸法(縦)

(mm)

寸法(深さ)

(mm)

最小発注数量
PCN-30D-2
138
70
35
1個
PCN-70D-2
147
110
35
1個
PCN-130D-2
184
195
36
1個
PCN-230D-2
174
312
55
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,800
( 15,180 )
3日目
15,200
( 16,720 )
3日目
16,700
( 18,370 )
3日目
33,800
( 37,180 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロン・ノンドレンタイプ用オプション蒸発シートです
・汚れた際の交換用パーツとしてご利用ください

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PCN-S レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロン・ノンドレンタイプ用蒸発シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PCN-S レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロン・ノンドレンタイプ用蒸発シート
PC-DJ レフクール(コンプレッサクーラ)用ドレン蒸発器
THX-F HUB収納キャビネット 換気口用フィルタ
SLS-IP ステンレス製ルーバー IP55用アダプタ
RD43-ES 電磁シールド(EMS)仕様フィルターカセット
BP62 高圧がいし(銅バー付タイプ)
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格13,800-120,00011,500 -5,580 -15,430 -42,250 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
塗装色ライトベージュ色(5Y7/1)白(フィルター、フィルター固定テープ)ライトベージュ色(5Y7/1)(電着塗装)ライトベージュ塗装ブラウン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

盤用クーラー(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト