17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

PC-DJ レフクール(コンプレッサクーラ)用ドレン蒸発器

通常単価(税別)
120,000
税込単価
132,000

【特長】・過昇温度防止機能を持つPTCヒータを採用しています・フロートスイッチ...

詳細情報を確認する
  • 塗装色
    ライトベージュ色(5Y7/1)
  • 騒音 (dB)
    約51/50(50/60Hz)
  • 適用機種
    PC、PC-T、PCN、PCN-T
  • 寸法(横) (mm)
    230
  • 寸法(縦) (mm)
    230
  • 寸法(深さ) (mm)
    125
  • 使用温度範囲 (℃)
    20~50

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    定格電圧

    (V)

    定格消費電力

    (W)

    最小発注数量
    単相AC200
    509/505(50/60Hz)
    1個
    単相AC100
    550/552(50/60Hz)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    120,000
    ( 132,000 )
    3日目
    120,000
    ( 132,000 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・過昇温度防止機能を持つPTCヒータを採用しています
    ・フロートスイッチによる自動運転が可能です
    ・過昇温度異常を知らせる警報表示・警報接点付です
    ・過昇温度防止のサーモスタット・温度ヒューズ付です
    ・電源、運転、警報を表示します
    ・小型、軽量です
    【用途】
    ・ドレン水処理の手間を省きたい場合に

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    PC-DJ レフクール(コンプレッサクーラ)用ドレン蒸発器のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PC-DJ レフクール(コンプレッサクーラ)用ドレン蒸発器
    PCN-S レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロン・ノンドレンタイプ用蒸発シート
    [PHEW-BV]Eクール(水冷熱交換器)・オプション・ボールバルブセット
    [PCA-F]ペルクール(電子クーラ)用オプション・フィルタ
    THX-F HUB収納キャビネット 換気口用フィルタ
    SLS-IP ステンレス製ルーバー IP55用アダプタ
    メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
    通常価格120,00012,616 -4,8301,850 -10,450 -5,580 -
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
    塗装色ライトベージュ色(5Y7/1)--白(フィルター、フィルター固定テープ)ライトベージュ色(5Y7/1)(電着塗装)
    騒音(dB)約51/50(50/60Hz)-----
    適用機種PC、PC-T、PCN、PCN-T-PHEW(-T)K全機種---
    寸法(横)(mm)230--37--
    寸法(縦)(mm)230-----

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト