17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 寸法(タテ)(mm)

    ~mm
  • 寸法(フカサ)(mm)

    ~mm
  • パネル取付有効スペース

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

システムラック FVN-Jシリーズ ドアなしタイプ JIS規格(W=600)

通常単価(税別)
52,53073,520
税込単価
57,78380,872
通常出荷日:5日目

【特長】・前面に化粧フレームを装着したドアのないタイプ・側板、背面板はスライドラッチにより、着脱が容易...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 全溶接のフレーム構造ですので、分解や現地組立はできません。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法(タテ)

(mm)

寸法(フカサ)

(mm)

パネル取付有効スペース

最小発注数量
500
500
9H
1個
600
500
11H
1個
700
500
13H
1個
800
500
15H
1個
900
500
17H
1個
1000
500
19H
1個
500
600
9H
1個
600
600
11H
1個
700
600
13H
1個
800
600
15H
1個
900
600
17H
1個
1000
600
19H
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,530
( 57,783 )
5日目
55,610
( 61,171 )
5日目
61,940
( 68,134 )
5日目
62,990
( 69,289 )
5日目
71,430
( 78,573 )
5日目
73,520
( 80,872 )
5日目
55,610
( 61,171 )
5日目
58,810
( 64,691 )
5日目
63,010
( 69,311 )
5日目
68,170
( 74,987 )
5日目
73,420
( 80,762 )
5日目
73,450
( 80,795 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・前面に化粧フレームを装着したドアのないタイプ
・側板、背面板はスライドラッチにより、着脱が容易です
・背面と底面にブラインドシート付配線口を装備しています
・天井面にシャッター式配線口を2ヶ標準装備しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 全溶接のフレーム構造ですので、分解や現地組立はできません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システムラック FVN-Jシリーズ ドアなしタイプ JIS規格(W=600)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
システムラック FVN-Jシリーズ ドアなしタイプ JIS規格(W=600)
システムラック DFRシリーズ ドア付タイプ JIS規格
システムラック DARC-Jシリーズ ドア付R形コーナー JIS規格(W=570)
システムラック ARC-Jシリーズ R形コーナー JIS規格(W=570)
システムラック FRシリーズ スチール JIS規格
システムラック DFR-Eシリーズ ドア付タイプ EIA規格
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格52,530-167,590 -177,610 -136,100 -115,250 -167,340 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
材質アルミアルミ
寸法(ヨコ)(mm)600570570570570570
ペールホワイトライトベージュ/ブラックペールホワイトペールホワイトライトベージュ/ブラックライトベージュ/ブラック
屋内/屋外屋内用(据置型)屋内用(据置型)屋内用(据置型)屋内用(据置型)屋内用(据置型)屋内用(据置型)
規格JIS規格JIS規格JIS規格JIS規格JIS規格EIA規格:19インチ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

システムラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト