エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

PF-M 盤用換気扇(大型タイプ)

通常単価(税別)
90,600
税込単価
99,660
通常出荷日:3日目

【特長】・大型キャビネットの換気に有効です・サーマルプロテクタによりモーターの焼損を防止します

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。
  • 性能はファン単体での値です。

型番:

PF-350-2MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PF-350-2MBの仕様・寸法情報

種類
ACファン
サイズ
その他
厚み
その他
入力電圧
AC200V
センサ出力
パルス出力
特性
標準(汎用)
代表規格
PSE
最大風量(AC入力電圧、50Hz時)(m3/min)
26.0
最大風量(AC入力電圧、60Hz時)(m3/min)
30
音量(AC入力電圧、50Hz時)(dB)
約54
音量(AC入力電圧、60Hz時)(dB)
約57
最大静圧(AC入力電圧、50Hz時)(Pa)
180.3
最大静圧(AC入力電圧、60Hz時)(Pa)
157.3
定格消費電力(AC入力電圧、50Hz時)(W)
95
定格消費電力(AC入力電圧、60Hz時)(W)
155
定格周波数(Hz)
50/60
入力端子
リード線(1m)
付属品
ガード、コンデンサ、プラグコード(コンデンサ用)、取付ねじ、取扱説明書
材質
ケーシング:アルミニウム合金、羽根・取付フレーム:鋼板
羽根直径
350mm

型番リスト

表示件数
型番
PF-350-2MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,600
( 99,660 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型キャビネットの換気に有効です
・サーマルプロテクタによりモーターの焼損を防止します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。
  • 性能はファン単体での値です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PF-M 盤用換気扇(大型タイプ)の型番PF-350-2MBのページです。 型番PF-350-2MBに関する仕様情報を記載しております。
PF-M 盤用換気扇(大型タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PF-M 盤用換気扇(大型タイプ)
PF-H 盤用換気扇(防湿タイプ)
San ACE 低消費電力ファン 9GAXタイプ
長寿命ファン San Ace 60L/80L 9CRLタイプ
ACファン 06030PB 【旧2412PS】
ACファン 08025MB 【旧3110MS】
メーカー日東工業日東工業山洋電気山洋電気ミネベアミツミミネベアミツミ
通常価格90,60013,500 -3,84012,690 -3,7903,790
通常出荷日3日目3日目9日目8日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ACファンACファンDCファンDCファンACファンACファン
サイズその他-40x40-60x6080x80
厚みその他-28mm-30mm25.3mm
入力電圧AC200V-DC12VDC12VAC100VAC100V
センサ出力パルス出力パルスパルス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト