17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

PF-S 盤用換気扇(センサタイプ)

通常単価(税別)
25,077
税込単価
27,585
通常出荷日:3日目

【特長】・運転異常に伴う回転数の低下を知らせる警報接点付です・センサー回路部は飛び出しのないフレーム内...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。性能はファン単体での値です。
    付属のプラグコードにはコンセント差し込み用のプラグは付いておりませんのでご注意ください。
  • 機器組込用です。センサーの近傍に大きな電磁誘導の発生源(大電流電路、大型モーターなど)がある場合は、誤動作することがありますので、取付位置には特に注意してください。
  • センサー回路には電源が必要です。センサー電源供給開始から最大45秒間は起動遅延タイマーが働き、その間警報接点は動作しません。警報接点が動作した後にファンモーターの回転が正常に戻った場合、自動復帰します。
  • 盤用温度調節器(パネルサーモ)と組合わせて自動運転する場合は、センサー回路部の電源も同じ盤用温度調節器を経由して結線してください。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

入力電圧

最小発注数量
AC200V
1個
AC100V
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,077
( 27,585 )
3日目
25,077
( 27,585 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・運転異常に伴う回転数の低下を知らせる警報接点付です
・センサー回路部は飛び出しのないフレーム内蔵式です
・インピーダンスプロテクトによりモーターの焼損を防止します

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。性能はファン単体での値です。
    付属のプラグコードにはコンセント差し込み用のプラグは付いておりませんのでご注意ください。
  • 機器組込用です。センサーの近傍に大きな電磁誘導の発生源(大電流電路、大型モーターなど)がある場合は、誤動作することがありますので、取付位置には特に注意してください。
  • センサー回路には電源が必要です。センサー電源供給開始から最大45秒間は起動遅延タイマーが働き、その間警報接点は動作しません。警報接点が動作した後にファンモーターの回転が正常に戻った場合、自動復帰します。
  • 盤用温度調節器(パネルサーモ)と組合わせて自動運転する場合は、センサー回路部の電源も同じ盤用温度調節器を経由して結線してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PF-S 盤用換気扇(センサタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PF-S 盤用換気扇(センサタイプ)
PF-M 盤用換気扇(大型タイプ)
PF-H 盤用換気扇(防湿タイプ)
PF・RD45 換気扇(スタンダードタイプ)
San Ace 防水ブロア 9W1Bタイプ
防水ファン 140mm角×38mm厚 San Ace 140W 9WLタイプ
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業山洋電気山洋電気
通常価格25,07782,30813,500 -7,680 -11,59016,610 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目9日目〜14日目〜
種類ACファンACファンACファンACファンブロアDCファン
サイズその他その他-80x8097x97140x140
厚み38mmその他-25mm33mm38mm
センサ出力パルス出力パルス出力パルスパルス
特性標準(汎用)標準(汎用)防湿標準(汎用)防水防水

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト