17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

BP62 高圧がいし(銅バー付タイプ)【3個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,25054,500
税込単価
46,47559,950

【特長】・公称電圧6.6kV、定格電圧7.2kVの屋内高圧電線の中継接続端子台...

詳細情報を確認する
  • 塗装色
    ブラウン
  • 材質
    エポキシ樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    摘要

    最大許容電流

    (A)

    最小発注数量
    高圧KIP電線60mm2(最大)
    200
    1パック

    3個入り

    高圧KIP電線150mm2(最大)
    400
    1パック

    3個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    42,250
    ( 46,475 )
    3日目
    54,500
    ( 59,950 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・公称電圧6.6kV、定格電圧7.2kVの屋内高圧電線の中継接続端子台にご利用可能です
    ・高圧がいし部はJIS適合品(JIS C 3851)です

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    BP62 高圧がいし(銅バー付タイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    BP62 高圧がいし(銅バー付タイプ)
    RD43-ES 電磁シールド(EMS)仕様フィルターカセット
    THX-F HUB収納キャビネット 換気口用フィルタ
    SLS-IP ステンレス製ルーバー IP55用アダプタ
    PCN-S レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロン・ノンドレンタイプ用蒸発シート
    PC-DJ レフクール(コンプレッサクーラ)用ドレン蒸発器
    メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
    通常価格42,250-15,430 -10,450 -5,580 -12,616 -120,000
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
    塗装色ブラウンライトベージュ塗装白(フィルター、フィルター固定テープ)ライトベージュ色(5Y7/1)(電着塗装)ライトベージュ色(5Y7/1)
    材質エポキシ樹脂カバー・本体:鉄, フィルタ:ポリエステル(除塵率80%), シールド金具:ステンレスフィルター:ポリエステル、フィルター固定テープ:ナイロン(固定剤:ホットメルトゴム系粘着剤)ステンレス--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    盤用クーラー(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト