17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

NA-W ワイド端子アダプタ

通常単価(税別)
9,90019,000
税込単価
10,89020,900
通常出荷日:3日目

【特長】・ブレーカへの直締接続ができます・端子アダプタに比べ、更に大きな圧着端子が接続可能です・送り端...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • アルミ導体ケーブルを接続する場合は接続端子として冨士端子工業株式会社製(低圧アルミ電線用圧着端子)をご使用ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

定格通電電流

(A)

適用機種

最小発注数量
150
NE103A・153A・103GA・153GA、NE108NA・158NA、NT103A、GE103A・153A・108NA、GE158NA・103NA・153NA
1個
250
NE223・253・223GA・228NA、NE258NA、NT223、GE223・253、GE228NA・258NA・223NA
1個
400
NE403A・403GA・408NA、NT403A、GE403A・408NA・403NA
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,900
( 10,890 )
3日目
14,000
( 15,400 )
3日目
19,000
( 20,900 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブレーカへの直締接続ができます
・端子アダプタに比べ、更に大きな圧着端子が接続可能です
・送り端子(1回路)が使用可能です
・アルミ導体ケーブル対応の接続端子に対応しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • アルミ導体ケーブルを接続する場合は接続端子として冨士端子工業株式会社製(低圧アルミ電線用圧着端子)をご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NA-W ワイド端子アダプタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NA-W ワイド端子アダプタ
TBZ-T 端子ユニット(リペア端子形)
TBZ-AE アース端子台(リペア端子形)
TBZ-A 固定式ブレーカ用端子台(リペア端子形)
TBZ-Q 固定式ブレーカ用端子台(スプリング端子形)
TBF-S ブレーカ用端子台(経済形) 送り端子形
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格9,900-3,900 -5,200 -6,200 -16,900 -5,150 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
区分外部付属オプション外部付属オプション外部付属オプション外部付属オプション外部付属オプション外部付属オプション
種類その他その他その他その他その他その他
種類詳細ワイド端子アダプタ端子ユニットアース端子台(リペア端子形)ブレーカ用端子台(リペア端子形)ブレーカ用端子台(スプリング端子形)ブレーカ用端子台(送り端子形)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配線用遮断器(オプション)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト