17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

TBF-S ブレーカ用端子台(経済形) 送り端子形

通常単価(税別)
5,1508,700
税込単価
5,6659,570
通常出荷日:3日目

【特長】・ブレーカと直接接続ができ、最大5.5sqの送り回路が接続できるジョイントバーを標準付属です・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 送り端子を使用する場合、送り端子とブレーカの定格電流の合計が端子台の定格通電電流を超えないようにしてください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

定格通電電流

(A)

適用機種

定格適合電線

(mm2)

最小発注数量
60
NE53A・63A・NE53GA・NE58NA・68NA、NT53A・63A、GE53A・63A、GE58NA・68NA
22
1個
150
NA103A・153A、NE103GA・153GA、NE108NA・158NA、NT103A、GE103A・153A、GE108NA・158NA、GE103NA・153NA
60
1個
250
NE223・253・223GA、NE228NA、258NA、NT223、GE223・253・228NA・258NA、GE223NA
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,150
( 5,665 )
3日目
5,950
( 6,545 )
3日目
8,700
( 9,570 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブレーカと直接接続ができ、最大5.5sqの送り回路が接続できるジョイントバーを標準付属です
・ブレーカと端子台の横幅は同一サイズです
・端子台の端子カバーでブレーカ接続部の充電部も保護できます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 送り端子を使用する場合、送り端子とブレーカの定格電流の合計が端子台の定格通電電流を超えないようにしてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TBF-S ブレーカ用端子台(経済形) 送り端子形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TBF-S ブレーカ用端子台(経済形) 送り端子形
TBZ-Q 固定式ブレーカ用端子台(スプリング端子形)
TBZ-AE アース端子台(リペア端子形)
TBZ-A 固定式ブレーカ用端子台(リペア端子形)
TBZ-T 端子ユニット(リペア端子形)
NA-W ワイド端子アダプタ
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格5,150-16,900 -5,200 -6,200 -3,900 -9,900 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
区分外部付属オプション外部付属オプション外部付属オプション外部付属オプション外部付属オプション外部付属オプション
種類その他その他その他その他その他その他
極数(P)331E---
定格絶縁電圧(V)600-----
種類詳細ブレーカ用端子台(送り端子形)ブレーカ用端子台(スプリング端子形)アース端子台(リペア端子形)ブレーカ用端子台(リペア端子形)端子ユニットワイド端子アダプタ

配線用遮断器(オプション)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト