エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

EVT EV用交互充電コントローラ

通常単価(税別)
99,000
税込単価
108,900
通常出荷日:3日目

【特長】・二つの回路を交互に切り替えることで、契約電力を変更することなくEV2台の充電ができます・1時...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EVT-2M1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EVT-2M1の仕様・寸法情報

ケース
屋外用
塗装
Nホワイトグレー色
保護等級
IP44
定格電圧(V)
AC200
適用キャビネット
OPK16-353A
定格電流(A)
AC16
寸法(横)(mm)
350
寸法(縦)(mm)
300
寸法(深さ)(mm)
160
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EVT-2M1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
99,000
( 108,900 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・二つの回路を交互に切り替えることで、契約電力を変更することなくEV2台の充電ができます
・1時間ごとに回路を自動切り替えする自動モードと、どちらか1回路のみで充電する手動モードの切り替えができます
・プラボックス採用のため軽くてコンパクトです
・3.2kW出力の充電回路に利用できます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EVT EV用交互充電コントローラの型番EVT-2M1のページです。 型番EVT-2M1に関する仕様情報を記載しております。
EVT EV用交互充電コントローラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EVT EV用交互充電コントローラ
G2-D・G3-D・G4-D ポンプ制御盤・自動交互同時運転
GP-A・G1-A・G2-A・G3-A・G4-A ポンプ制御盤・自動交互運転
GP・G1・G2・G3・G4 ポンプ制御盤・単独自動運転
GB-Y・GC-Y スターデルタ起動盤・3コンタクタ方式
GB・GC 直入起動盤
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格99,000153,760 -93,460 -65,940 -127,150 -74,330 -
通常出荷日3日目4日目〜5日目5日目4日目〜5日目
ケース屋外用屋内用屋内用屋内用屋内用屋内用
塗装Nホワイトグレー色ライトベージュ色(5Y7/1)、日塗工K25-70Bライトベージュ色(5Y7/1)、日塗工K25-70Bライトベージュ色(5Y7/1)、日塗工K25-70Bライトベージュ色(5Y7/1)、日塗工K25-70Bライトベージュ色(5Y7/1)、日塗工K25-70B
保護等級IP44IP2XCIP2XCIP2XCIP2XCIP2XC
定格電圧(V)AC200-----
適用キャビネットOPK16-353A-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

制御盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト