エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

FPDシリーズ 屋内用FPボックス

通常単価(税別)
4,490
税込単価
4,939
通常出荷日:3日目

【特長】・プチパネルHPD形ホーム分電盤の増設用ボックス・分散型電源用ブレーカ(太陽光発電・ガス発電な...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FPD-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FPD-2の仕様・寸法情報

材質
樹脂
寸法(タテ)(mm)
325
寸法(ヨコ)(mm)
280
寸法(フカサ)(mm)
111
ホワイト
屋内/屋外
屋内用(据置型)
板厚(mm)
2.2~3.5
仕様
露出・半埋込共用型
材質詳細
ポリスチレン樹脂(難燃性)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FPD-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,490
( 4,939 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プチパネルHPD形ホーム分電盤の増設用ボックス
・分散型電源用ブレーカ(太陽光発電・ガス発電など)や各種情報通信機器の組み込みなどに適しています
・本体上部にはノックアウトが、背面には配線用穴が設けてあります

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FPDシリーズ 屋内用FPボックスの型番FPD-2のページです。 型番FPD-2に関する仕様情報を記載しております。
FPDシリーズ 屋内用FPボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FPDシリーズ 屋内用FPボックス
FPCDシリーズ 屋内用ドア付FPボックス
THD-Wシリーズ HUB収納キャビネット 壁掛けワイドタイプ
システムラック FVSM-Eシリーズ・サーバ収納防音タイプ(W=600)
THD-W-DFシリーズ HUB収納キャビネット 壁掛けワイド・ドアファン付タイプ
システムラック FVH-Eシリーズ HUB収納タイプ(19インチタテ置きタイプ)
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格4,4905,35087,690 -167,060 -99,530 -49,390 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目2日目〜
材質樹脂樹脂
寸法(タテ)(mm)325325650669650600
寸法(ヨコ)(mm)280280800600800-
寸法(フカサ)(mm)111124---600
ホワイトホワイトペールホワイトペールホワイトペールホワイトペールホワイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

システムラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト