17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 寸法(フカサ)(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

THD-W-BFシリーズ HUB収納キャビネット 壁掛けワイド・ボデーファン付タイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
99,530125,230
税込単価
109,483137,753

【特長】・左側面にファンを取り付け、熱対策を重視した19インチ機器収納用キャビ...

詳細情報を確認する
  • 材質
  • 寸法(タテ) (mm)
    650
  • 寸法(ヨコ) (mm)
    800
  • ペールホワイト
  • 屋内/屋外
    屋内用(据置型)
  • 板厚 (mm)
    0.8、1.6(ボデー)/0.8(ドア、左側板、天板、底板)/1.0(開口プレート)
  • 規格
    EIA規格:19インチ
  • 仕様
    壁掛けワイド・ボデーファン付タイプ

ご注意

  • 前面左ドアを閉めた状態でないと施錠できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    寸法(フカサ)

    (mm)

    最小発注数量
    160
    1個
    210
    1個
    250
    1個
    300
    1個
    340
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    99,530
    ( 109,483 )
    4日目
    104,760
    ( 115,236 )
    4日目
    110,920
    ( 122,012 )
    4日目
    118,000
    ( 129,800 )
    4日目
    125,230
    ( 137,753 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・左側面にファンを取り付け、熱対策を重視した19インチ機器収納用キャビネット
    ・ファンのプラグコードは便利な差込コンセント付です

    ご注意

    • 前面左ドアを閉めた状態でないと施錠できません。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    THD-W-BFシリーズ HUB収納キャビネット 壁掛けワイド・ボデーファン付タイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    THD-W-BFシリーズ HUB収納キャビネット 壁掛けワイド・ボデーファン付タイプ
    THD-W-DFシリーズ HUB収納キャビネット 壁掛けワイド・ドアファン付タイプ
    THD-Wシリーズ HUB収納キャビネット 壁掛けワイドタイプ
    FPCDシリーズ 屋内用ドア付FPボックス
    FPDシリーズ 屋内用FPボックス
    システムラック FVSM-Eシリーズ・サーバ収納防音タイプ(W=600)
    メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
    通常価格99,530-99,530 -87,690 -5,3504,490167,060 -
    通常出荷日4日目4日目3日目3日目3日目3日目
    材質樹脂樹脂
    寸法(タテ)(mm)650650650325325669
    寸法(ヨコ)(mm)800800800280280600
    ペールホワイトペールホワイトペールホワイトホワイトホワイトペールホワイト
    屋内/屋外屋内用(据置型)屋内用(据置型)屋内用(据置型)屋内用(据置型)屋内用(据置型)-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    システムラックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト