17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 寸法(フカサ)(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

THD-W-DFシリーズ HUB収納キャビネット 壁掛けワイド・ドアファン付タイプ

通常単価(税別)
99,530125,230
税込単価
109,483137,753
通常出荷日:4日目

【特長】・ドアにファンを取り付け、熱対策を重視した19インチ機器収納用キャビネット・ファンのプラグコー...

詳細を確認
  • 前面左ドアを閉めた状態でないと施錠できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法(フカサ)

(mm)

最小発注数量
160
1個
210
1個
250
1個
300
1個
340
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
99,530
( 109,483 )
4日目
104,760
( 115,236 )
4日目
110,920
( 122,012 )
4日目
118,000
( 129,800 )
4日目
125,230
( 137,753 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドアにファンを取り付け、熱対策を重視した19インチ機器収納用キャビネット
・ファンのプラグコードは便利な差込コンセント付です

ご注意

  • 前面左ドアを閉めた状態でないと施錠できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

THD-W-DFシリーズ HUB収納キャビネット 壁掛けワイド・ドアファン付タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
THD-W-DFシリーズ HUB収納キャビネット 壁掛けワイド・ドアファン付タイプ
THD-Wシリーズ HUB収納キャビネット 壁掛けワイドタイプ
THD-W-BFシリーズ HUB収納キャビネット 壁掛けワイド・ボデーファン付タイプ
FPCDシリーズ 屋内用ドア付FPボックス
FPDシリーズ 屋内用FPボックス
システムラック DFRシリーズ ドア付タイプ JIS規格
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格99,530-87,690 -99,530 -5,3504,490167,590 -
通常出荷日4日目3日目4日目3日目3日目5日目
材質樹脂樹脂
寸法(タテ)(mm)650650650325325-
寸法(ヨコ)(mm)800800800280280570
ペールホワイトペールホワイトペールホワイトホワイトホワイトライトベージュ/ブラック
屋内/屋外屋内用(据置型)屋内用(据置型)屋内用(据置型)屋内用(据置型)屋内用(据置型)屋内用(据置型)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

システムラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト