17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 寸法(タテ)(mm)

    ~mm
  • 寸法(ヨコ)(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

OAPVシリーズ 太陽光発電システム用キャビネット(接続箱専用)

  • 数量スライド割引

【特長】・太陽光発電システムに対応した接続箱専用キャビネット(壁掛けタイプ)・...

詳細情報を確認する
  • 材質
  • 寸法(フカサ) (mm)
    120
  • ベージュ
  • 屋内/屋外
    屋外用
  • 板厚 (mm)
    1.2(扉、ボデー)
  • 仕様
    壁掛けタイプ・屋根付
  • 色詳細
    ライトベージュ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    寸法(タテ)

    (mm)

    寸法(ヨコ)

    (mm)

    最小発注数量
    320
    300
    1個
    420
    300
    1個
    320
    400
    1個
    420
    400
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,610
    ( 18,271 )
    3日目
    18,760
    ( 20,636 )
    3日目
    18,760
    ( 20,636 )
    3日目
    22,150
    ( 24,365 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・太陽光発電システムに対応した接続箱専用キャビネット(壁掛けタイプ)
    ・ダイオードの放熱を高めるアルミ製基板を採用しています
    ・ドライバーで開閉可能な防水小型ハンドルを採用しています
    ・配線用ノックアウトを背面と底面に配置しています
    ・背面にキャビネット取付穴付(Φ5)です

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    OAPVシリーズ 太陽光発電システム用キャビネット(接続箱専用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    OAPVシリーズ 太陽光発電システム用キャビネット(接続箱専用)
    FPDシリーズ 屋内用FPボックス
    FPCDシリーズ 屋内用ドア付FPボックス
    THD-Wシリーズ HUB収納キャビネット 壁掛けワイドタイプ
    THD-W-DFシリーズ HUB収納キャビネット 壁掛けワイド・ドアファン付タイプ
    THD-W-BFシリーズ HUB収納キャビネット 壁掛けワイド・ボデーファン付タイプ
    メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
    通常価格16,610-4,4905,35087,690 -99,530 -99,530 -
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目4日目
    材質樹脂樹脂
    寸法(フカサ)(mm)120111124---
    ベージュホワイトホワイトペールホワイトペールホワイトペールホワイト
    屋内/屋外屋外用屋内用(据置型)屋内用(据置型)屋内用(据置型)屋内用(据置型)屋内用(据置型)
    板厚(mm)1.2(扉、ボデー)2.2~3.52.2~3.50.8、1.6(ボデー)/0.8(ドア、左側板、天板、底板)/1.0(開口プレート)0.8、1.6(ボデー)/0.8(ドア、左側板、天板、底板)/1.0(開口プレート)0.8、1.6(ボデー)/0.8(ドア、左側板、天板、底板)/1.0(開口プレート)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    システムラックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト