17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

SLS-IP ステンレス製ルーバー IP55用アダプタ

通常単価(税別)
5,58013,030
税込単価
6,13814,333
通常出荷日:3日目

【特長】・(換気扇付)ステンレスルーバー(高風量タイプは除く)に取り付けることにより、IP55仕様に変...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用機種

寸法(横)

(mm)

寸法(縦)

(mm)

最小発注数量
SLS-13FR(C)、FSR、K(-2)R(C)
121.5
128.5
1個
SLS-15FR(C)、FSR、K(-2)R(C)
141.5
148.5
1個
SLS-17FR(C)、FSR、K(-2)R(C)、SLS-17KL(-2)R(C)
161.5
168.5
1個
SLS-20FR(C)、FSR、K(-2)R(C)
191.5
198.5
1個
SLS-24FR(C)、FSR、K(-2)R(C)
231.5
228.5
1個
SLS-4424FR(C)、FSR、K(-2)R(C)
431.5
227
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,580
( 6,138 )
3日目
6,520
( 7,172 )
3日目
7,440
( 8,184 )
3日目
8,380
( 9,218 )
3日目
9,300
( 10,230 )
3日目
13,030
( 14,333 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・(換気扇付)ステンレスルーバー(高風量タイプは除く)に取り付けることにより、IP55仕様に変更することが可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SLS-IP ステンレス製ルーバー IP55用アダプタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SLS-IP ステンレス製ルーバー IP55用アダプタ
THX-F HUB収納キャビネット 換気口用フィルタ
RD43-ES 電磁シールド(EMS)仕様フィルターカセット
PC-DJ レフクール(コンプレッサクーラ)用ドレン蒸発器
BP62 高圧がいし(銅バー付タイプ)
PCN-S レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロン・ノンドレンタイプ用蒸発シート
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格5,580-11,500 -15,430 -120,00042,250 -13,800 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
塗装色ライトベージュ色(5Y7/1)(電着塗装)白(フィルター、フィルター固定テープ)ライトベージュ塗装ライトベージュ色(5Y7/1)ブラウン
セット内容2コ入フィルター2コ、フィルター固定テープ(幅8mm、長さ6m)1コ----
材質ステンレスフィルター:ポリエステル、フィルター固定テープ:ナイロン(固定剤:ホットメルトゴム系粘着剤)カバー・本体:鉄, フィルタ:ポリエステル(除塵率80%), シールド金具:ステンレス-エポキシ樹脂-
寸法(深さ)(mm)4.21113125--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

盤用クーラー(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト