17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が34型番あります。

IPDP-SL・SR 基本ユニット(分岐片側配置タイプ)

通常単価(税別)
12,00039,500
税込単価
13,20043,450
通常出荷日:5日目

【特長】・2系統の分電盤や制御盤の分岐部構成を容易に製作できます・組み立てた状態のため分電盤製作の時間...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 基本ユニット単体での使用はできません。入線用オプションパーツと合わせてご選定ください。
  • 搭載可能ユニットは、日東工業製プチスリムブレーカのみとなります。
未確定:候補が34型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法(タカサ)

(mm)

分岐寸法

(mm)

容量

(A)

分岐部 取付可能P数

(P)

分岐配置

最小発注数量
181
90
60(断面積31mm2)
5
1個
181
90
60(断面積31mm2)
5
1個
281
180
60(断面積31mm2)
10
1個
281
180
60(断面積31mm2)
10
1個
356
270
60(断面積31mm2)
15
1個
356
270
60(断面積31mm2)
15
1個
406
324
60(断面積31mm2)
18
1個
406
324
60(断面積31mm2)
18
1個
223.5
108
150(断面積69mm2)
6
1個
223.5
108
150(断面積69mm2)
6
1個
298.5
180
150(断面積69mm2)
10
1個
298.5
180
150(断面積69mm2)
10
1個
373.5
270
150(断面積69mm2)
15
1個
373.5
270
150(断面積69mm2)
15
1個
473.5
360
150(断面積69mm2)
20
1個
473.5
360
150(断面積69mm2)
20
1個
548.5
450
150(断面積69mm2)
25
1個
548.5
450
150(断面積69mm2)
25
1個
648.5
540(504)
150(断面積69mm2)
28
1個
648.5
540(504)
150(断面積69mm2)
28
1個
748.5
630(594)
150(断面積69mm2)
33
1個
748.5
630(594)
150(断面積69mm2)
33
1個
298.5
180
250(断面積109mm2)
10
1個
298.5
180
250(断面積109mm2)
10
1個
373.5
270
250(断面積109mm2)
15
1個
373.5
270
250(断面積109mm2)
15
1個
473.5
360
250(断面積109mm2)
20
1個
473.5
360
250(断面積109mm2)
20
1個
548.5
450
250(断面積109mm2)
25
1個
548.5
450
250(断面積109mm2)
25
1個
648.5
540(504)
250(断面積109mm2)
28
1個
648.5
540(504)
250(断面積109mm2)
28
1個
748.5
630(594)
250(断面積109mm2)
33
1個
748.5
630(594)
250(断面積109mm2)
33
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,000
( 13,200 )
5日目
12,000
( 13,200 )
5日目
14,500
( 15,950 )
5日目
14,500
( 15,950 )
5日目
17,500
( 19,250 )
5日目
17,500
( 19,250 )
5日目
20,000
( 22,000 )
5日目
20,000
( 22,000 )
5日目
14,000
( 15,400 )
5日目
14,000
( 15,400 )
5日目
16,500
( 18,150 )
5日目
16,500
( 18,150 )
5日目
19,000
( 20,900 )
5日目
19,000
( 20,900 )
5日目
21,500
( 23,650 )
5日目
21,500
( 23,650 )
5日目
24,000
( 26,400 )
5日目
24,000
( 26,400 )
5日目
27,500
( 30,250 )
5日目
27,500
( 30,250 )
5日目
30,000
( 33,000 )
5日目
30,000
( 33,000 )
5日目
24,000
( 26,400 )
5日目
24,000
( 26,400 )
5日目
27,000
( 29,700 )
5日目
27,000
( 29,700 )
5日目
29,500
( 32,450 )
5日目
29,500
( 32,450 )
5日目
32,500
( 35,750 )
5日目
32,500
( 35,750 )
5日目
36,000
( 39,600 )
5日目
36,000
( 39,600 )
5日目
39,500
( 43,450 )
5日目
39,500
( 43,450 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2系統の分電盤や制御盤の分岐部構成を容易に製作できます
・組み立てた状態のため分電盤製作の時間が短縮されます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 基本ユニット単体での使用はできません。入線用オプションパーツと合わせてご選定ください。
  • 搭載可能ユニットは、日東工業製プチスリムブレーカのみとなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IPDP-SL・SR 基本ユニット(分岐片側配置タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IPDP-SL・SR 基本ユニット(分岐片側配置タイプ)
IPDS6 基本ユニット 分岐片側配置(60Aタイプ)
IPDS40 基本ユニット 分岐片側配置(400Aタイプ)
IPDP6 基本ユニット 分岐両側配置(60Aタイプ)
IPDS6 基本ユニット 分岐両側配置(60Aタイプ)
IPDS40 基本ユニット 分岐両側配置(400Aタイプ)
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格12,000-13,000 -41,500 -13,000 -12,500 -42,000 -
通常出荷日5日目5日目7日目5日目5日目5日目
種類その他その他その他その他その他その他
種類詳細基本ユニット(分岐片側配置タイプ)基本ユニット(分岐片側配置タイプ)基本ユニット(分岐片側配置タイプ)基本ユニット基本ユニット(分岐両側配置タイプ)基本ユニット(分岐両側配置タイプ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

設置用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト