17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 寸法(タカサ)(mm)

    ~mm
  • 分岐寸法(mm)

    ~mm
  • 分岐部 取付可能P数(P)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

IPDP6 基本ユニット 分岐両側配置(60Aタイプ)

通常単価(税別)
13,00021,000
税込単価
14,30023,100
通常出荷日:5日目

IPDPの基本ユニットで、分岐両側配置の60Aタイプです。組み立てた状態のため分電盤製作の時間が短縮さ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 基本ユニット単体での使用はできません。入線用オプションパーツと合わせてご選定ください。
  • 搭載可能ユニットは、日東工業製プチスリムブレーカのみとなります。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法(タカサ)

(mm)

分岐寸法

(mm)

分岐部 取付可能P数

(P)

最小発注数量
181
90
10
1個
281
180
20
1個
356
270
30
1個
406
324
36
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,000
( 14,300 )
5日目
15,500
( 17,050 )
5日目
18,000
( 19,800 )
5日目
21,000
( 23,100 )
5日目

詳細情報

基本情報

IPDPの基本ユニットで、分岐両側配置の60Aタイプです。
組み立てた状態のため分電盤製作の時間が短縮されます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 基本ユニット単体での使用はできません。入線用オプションパーツと合わせてご選定ください。
  • 搭載可能ユニットは、日東工業製プチスリムブレーカのみとなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IPDP6 基本ユニット 分岐両側配置(60Aタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IPDP6 基本ユニット 分岐両側配置(60Aタイプ)
IPDS6 基本ユニット 分岐片側配置(60Aタイプ)
IPDS40 基本ユニット 分岐両側配置(400Aタイプ)
IPDS40 基本ユニット 分岐片側配置(400Aタイプ)
IPDS-Y 入線用パーツ 主幹ブレーカ取付セット(主幹横配置タイプ)
BP43-LT 主幹200A二次送りセット
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格13,000-13,000 -42,000 -41,500 -6,350 -13,575 -
通常出荷日5日目5日目5日目7日目5日目3日目
種類その他その他その他その他その他その他
色彩又は表面処理無光沢すずめっき光沢すずめっき(銅)光沢すずめっき(銅)光沢すずめっき(銅)光沢すずめっき(銅)光沢すずめっき(銅)
材質主幹バー:銅主幹バー:銅、シールドプレート:ポリカーボネート主幹バー:銅、シールドプレート:ポリカーボネート主幹バー:銅、シールドプレート:ポリカーボネート主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:亜鉛めっき鋼板バーホルダ・バリアホルダ:変性PPE、銅バー・拡張バー:銅、保護板:塩化ビニル
種類詳細基本ユニット基本ユニット(分岐片側配置タイプ)基本ユニット(分岐両側配置タイプ)基本ユニット(分岐片側配置タイプ)主幹ブレーカ取付セット(主幹横配置タイプ)二次送りセット
容量(A)60(断面積31mm2)60(断面積46mm2)400(断面積166mm2)400(断面積166mm2)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

設置用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト