17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

IPDS-Y 入線用パーツ 主幹ブレーカ取付セット(主幹横配置タイプ)

通常単価(税別)
6,35014,500
税込単価
6,98515,950
通常出荷日:5日目

主幹ブレーカ・端子台を縦配置で設計した場合と比べて小型化設計が可能です。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用機種

最小発注数量
基本ユニット:IPDS6
1個
基本ユニット:IPDS15
1個
基本ユニット:IPDS25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,350
( 6,985 )
5日目
8,450
( 9,295 )
5日目
14,500
( 15,950 )
5日目

詳細情報

基本情報

主幹ブレーカ・端子台を縦配置で設計した場合と比べて小型化設計が可能です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IPDS-Y 入線用パーツ 主幹ブレーカ取付セット(主幹横配置タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IPDS-Y 入線用パーツ 主幹ブレーカ取付セット(主幹横配置タイプ)
IPDS 入線用パーツ 主幹端子取付セット(左・右側配置タイプ)
IPD-BS 主幹リードバー・ブレーカ取付台セット
IPDS6 基本ユニット 分岐片側配置(60Aタイプ)
IPDS40 基本ユニット 分岐片側配置(400Aタイプ)
IPDS40 基本ユニット 分岐両側配置(400Aタイプ)
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格6,350-3,90019,700 -13,000 -41,500 -42,000 -
通常出荷日5日目5日目4日目5日目7日目5日目
種類その他その他その他その他その他その他
色彩又は表面処理光沢すずめっき(銅)光沢すずめっき光沢すずめっき(銅)光沢すずめっき(銅)光沢すずめっき(銅)光沢すずめっき(銅)
材質主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:亜鉛めっき鋼板主幹リードバー:銅主幹リードバー・ジョイントバー:銅、ブレーカ取付台:鉄主幹バー:銅、シールドプレート:ポリカーボネート主幹バー:銅、シールドプレート:ポリカーボネート主幹バー:銅、シールドプレート:ポリカーボネート
種類詳細主幹ブレーカ取付セット(主幹横配置タイプ)-主幹リードバー、ブレーカ取付台セット基本ユニット(分岐片側配置タイプ)基本ユニット(分岐片側配置タイプ)基本ユニット(分岐両側配置タイプ)
セット内容繋ぎ用導体取付台繋ぎ用導体取付台----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

設置用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト