17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

IPDS 入線用パーツ 主幹端子取付セット(左・右側配置タイプ)

通常単価(税別)
3,900
税込単価
4,290
通常出荷日:5日目

基本ユニット(IPDS)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体・取付台」セットです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

種類詳細

最小発注数量
主幹端子取付セット(左側配置タイプ)
1個
主幹端子取付セット(右側配置タイプ)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,900
( 4,290 )
5日目
3,900
( 4,290 )
5日目

詳細情報

基本情報

基本ユニット(IPDS)に主幹ブレーカ・端子台を接続する「繋ぎ用導体・取付台」セットです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IPDS 入線用パーツ 主幹端子取付セット(左・右側配置タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IPDS 入線用パーツ 主幹端子取付セット(左・右側配置タイプ)
IPDS-Y 入線用パーツ 主幹ブレーカ取付セット(主幹横配置タイプ)
BP43-LT 主幹200A二次送りセット
BP16-H 背面用転倒防止金具
BP16-M アイボルトセット
RD65-19N・30N・38N・48N・56N L型レール ペールホワイト
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格3,9006,350 -13,575 -96,700 -4,4902,070 -
通常出荷日5日目5日目3日目3日目3日目3日目
種類その他その他その他固定具ボルト・ナットレール
色彩又は表面処理光沢すずめっき光沢すずめっき(銅)光沢すずめっき(銅)溶融亜鉛めっきクロメートめっき-
材質主幹リードバー:銅主幹リードバー:銅、ブレーカ取付台:亜鉛めっき鋼板バーホルダ・バリアホルダ:変性PPE、銅バー・拡張バー:銅、保護板:塩化ビニル
適用機種基本ユニット:IPDS6-NE・GE225AF-FUL全機種(キャビネット)-
セット内容繋ぎ用導体取付台繋ぎ用導体取付台-金具左右1組、取付ねじ一式-2本入

設置用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト