17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 外形寸法(H)(mm)

    ~mm
  • 出力コンセント口数(口)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

RD81 コンセントバー 100V・20Aタイプ

通常単価(税別)
26,33042,400
税込単価
28,96346,640
通常出荷日:3日目

【特長】・サーバラック用のコンセントバー・負荷容量は2000Wまでお使いいただけます・通電表示のLED...

詳細を確認
  • 本製品はラック用のコンセントバーです。必ずラックに固定してお使いください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外形寸法(H)

(mm)

出力コンセント口数

(口)

最小発注数量
555
6
1個
675
9
1個
835
12
1個
1075
18
1個
1395
24
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,300
( 31,130 )
3日目
29,300
( 32,230 )
3日目
26,330
( 28,963 )
3日目
36,900
( 40,590 )
3日目
42,400
( 46,640 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サーバラック用のコンセントバー
・負荷容量は2000Wまでお使いいただけます
・通電表示のLEDを標準装備しております

ご注意

  • 本製品はラック用のコンセントバーです。必ずラックに固定してお使いください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RD81 コンセントバー 100V・20Aタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RD81 コンセントバー 100V・20Aタイプ
RD81 コンセントバー 100V・15Aタイプ
RD81 IECコンセントバー 200V 20A・30A フラットタイプ
RD864 分電盤ユニット(サーバ・ネットワーク機器搭載ラック用)
RD81 コンセントバー 100V・30A フラットタイプ
RD963 クランプユニット
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格26,330-24,300 -55,840 -87,960 -50,000 -6,050
通常出荷日3日目3日目3日目6日目3日目3日目
種類電源部品電源部品電源部品電源部品電源部品ねじ・ナット・その他部品
外形寸法(W)(mm)464644482.5-155
外形寸法(D)(mm)28.528.53614928.550
ブラックブラックブラックペールホワイトブラックブラック
定格電圧(V)AC125AC125AC250100/200(単相3線式)AC125-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト