17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 外形寸法(H)(mm)

    ~mm
  • 出力コンセント口数(口)

    ~mm
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • サーキットプロテクタ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

RD81 IECコンセントバー 200V 20A・30A フラットタイプ

通常単価(税別)
55,84089,690
税込単価
61,42498,659
通常出荷日:3日目

【特長】・30Aタイプは、サーキットプロテクタ20A×2回路の構成です・負荷容量は20Aタイプ4000...

詳細を確認
  • 本製品はラック用のコンセントバーです。必ずラックに固定してお使いください。
  • 20Aタイプには、サーキットプロテクタは付いていません。
  • 30Aタイプは、2系統配線により1エリア合計15Aまで、2エリア合計で30Aまで使用可能です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外形寸法(H)

(mm)

出力コンセント口数

(口)

定格電流

(A)

サーキットプロテクタ

最小発注数量
713
12
20
-
1個
793
8
30
20A×2
1個
953
12
30
20A×2
1個
1353
20
30
20A×2
1個
1513
24
30
20A×2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,840
( 61,424 )
3日目
61,070
( 67,177 )
3日目
67,690
( 74,459 )
3日目
83,530
( 91,883 )
3日目
89,690
( 98,659 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・30Aタイプは、サーキットプロテクタ20A×2回路の構成です
・負荷容量は20Aタイプ4000W、30Aタイプ6000Wまでお使いになれます
・通電表示のLEDを標準装備しております
・厚みがなくスリムなフラットタイプです
・コンセント(IEC C13)は抜け止めロック機能付です
【用途】
・200V給電機器のサーバラック電源供給用に

ご注意

  • 本製品はラック用のコンセントバーです。必ずラックに固定してお使いください。
  • 20Aタイプには、サーキットプロテクタは付いていません。
  • 30Aタイプは、2系統配線により1エリア合計15Aまで、2エリア合計で30Aまで使用可能です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RD81 IECコンセントバー 200V 20A・30A フラットタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RD81 IECコンセントバー 200V 20A・30A フラットタイプ
RD81 コンセントバー 100V・20Aタイプ
RD81 コンセントバー 100V・15Aタイプ
RD864 分電盤ユニット(サーバ・ネットワーク機器搭載ラック用)
RD81 コンセントバー 100V・30A フラットタイプ
RD963 クランプユニット
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格55,840-26,330 -24,300 -87,960 -50,000 -6,050
通常出荷日3日目3日目3日目6日目3日目3日目
種類電源部品電源部品電源部品電源部品電源部品ねじ・ナット・その他部品
外形寸法(W)(mm)444646482.5-155
外形寸法(D)(mm)3628.528.514928.550
ブラックブラックブラックペールホワイトブラックブラック
定格電圧(V)AC250AC125AC125100/200(単相3線式)AC125-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト