17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 外形寸法(D)(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

RD154-VT 簡易台板セット(FVK(P)-T用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,14019,020
税込単価
18,85420,922

【特長】・機器増設時にご利用可能です。棚受金具は引掛式タイプでツールレス固定で...

詳細情報を確認する
  • 種類
    パネル・台
  • 外形寸法(W) (mm)
    486.5
  • 外形寸法(H) (mm)
    20
  • ペールホワイト
  • セット内容
    簡易台板×1コ(鉄 t0.8mm)、棚受金具×4コ(ステンレス t1.2mm)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    外形寸法(D)

    (mm)

    適用機種

    最小発注数量
    441
    FVK(P)50-T
    1個
    541
    FVK(P)60-T
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,140
    ( 18,854 )
    3日目
    19,020
    ( 20,922 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・機器増設時にご利用可能です。棚受金具は引掛式タイプでツールレス固定できます
    ・簡易台板は棚受金具に載せるだけで簡単に設置可能です
    【用途】
    ・重量機器の据え置き台に

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    RD154-VT 簡易台板セット(FVK(P)-T用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    RD154-VT 簡易台板セット(FVK(P)-T用)
    RD743 転倒防止金具(FVH用)
    RD963 クランプユニット
    RD961 ダクト付パネル
    RD49 温度制御パネル
    RD962 スライド式余長収納ユニット
    メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
    通常価格17,140-7,4406,0509,55041,79020,020
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
    種類パネル・台ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品パネル・台パネル・台ねじ・ナット・その他部品
    外形寸法(W)(mm)486.5128155482.5482.5482.6
    外形寸法(H)(mm)20252104443.543.5
    ペールホワイトペールホワイトブラックブラックブラックブラック
    セット内容簡易台板×1コ(鉄 t0.8mm)、棚受金具×4コ(ステンレス t1.2mm)-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト