17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

RDLX-AL アイルラダー

通常単価(税別)
92,750110,500
税込単価
102,025121,550
通常出荷日:3日目

【特長】・ラック連結間とラック通路間の接続部は配線がしやすい立体交差構造です・配線の取り回しがしやすい...

詳細を確認
  • 取り付けにはヘッドラダー(RDL-□H)が必要となります。トップカバー(RDLX-TC)を同時取り付けすることはできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様

全長

(mm)

最小発注数量
適用寸法:1200mm(通路幅)
3000
1個
適用寸法:1500mm(通路幅)
3300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92,750
( 102,025 )
3日目
110,500
( 121,550 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラック連結間とラック通路間の接続部は配線がしやすい立体交差構造です
・配線の取り回しがしやすいラダー(梯子)構造です
【用途】
・ラック列間の配線処理に

ご注意

  • 取り付けにはヘッドラダー(RDL-□H)が必要となります。トップカバー(RDLX-TC)を同時取り付けすることはできません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RDLX-AL アイルラダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RDLX-AL アイルラダー
RDLX-EC エンドカバー
RD96-1R 余長リールユニット
RD743 転倒防止金具(FVH用)
RD961 ダクト付パネル
RD962 スライド式余長収納ユニット
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格92,750-30,2507,6207,4409,55020,020
通常出荷日3日目7日目3日目3日目3日目3日目
種類ねじ・ナット・その他部品パネル・台ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品パネル・台ねじ・ナット・その他部品
外形寸法(W)(mm)220757.3128482.5482.6
外形寸法(H)(mm)50180110254443.5
材質アルミ余長リール:ABS、パネル:アルミ(t1.5)PPE+PS
表面処理アルマイト-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト