エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

RDLX-EC エンドカバー【2個入り】

通常単価(税別)
30,250
税込単価
33,275
通常出荷日:7日目

【特長】・保護板ロックによるツールレス固定が可能です【用途】・連結端部の配線保護用に

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RDLX-EC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

RDLX-ECの仕様・寸法情報

種類
パネル・台
外形寸法(W)(mm)
7
外形寸法(H)(mm)
180
外形寸法(D)(mm)
454
材質
ブラック
適用機種
RDL-□H
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RDLX-EC
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,250
( 33,275 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保護板ロックによるツールレス固定が可能です
【用途】
・連結端部の配線保護用に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RDLX-EC エンドカバーの型番RDLX-ECのページです。 型番RDLX-ECに関する仕様情報を記載しております。
RDLX-EC エンドカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RDLX-EC エンドカバー
RD963 クランプユニット
RD96-1R 余長リールユニット
RD743 転倒防止金具(FVH用)
RD962 スライド式余長収納ユニット
RD49 温度制御パネル
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格30,2506,0507,6207,44020,02041,790
通常出荷日7日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類パネル・台ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品パネル・台
外形寸法(W)(mm)715557.3128482.6482.5
外形寸法(H)(mm)1802101102543.543.5
外形寸法(D)(mm)4545026080372.597
材質余長リール:ABS、パネル:アルミ(t1.5)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト