17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

RD87-SPK ケーブルホルダー樹脂タイプ(FS用)【10個入り】

通常単価(税別)
18,45022,650
税込単価
20,29524,915
通常出荷日:3日目

【特長】・配線作業性に優れ、負担を大幅に軽減・FSフレームタテにツールレスで取付可能です・ホルダー部を...

詳細を確認
  • 収納本数の7割程度で使用すると配線作業が行いやすくなります。
  • FSVに取り付ける場合は、フレームタテに取り付けてご利用ください。
  • ケーブル収納本数は直径6mmのケーブルの場合の参考値です。
  • 適用機種について、FSGに取り付ける場合は、マウントアングルに取り付けてご利用ください。別途フランジ六角ボルトM5(FCX51-M51)が必要となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ケーブル収納本数

(本)

適用機種

最小発注数量
約35
FSシリーズ(FSS・FSST W=600・D=800 900、組替仕様-2ME W=600・D=600~900、組替仕様-MASP、-MASB、FSNA、FSN、FSG W=700・D=1000を除く)
1パック

10個入り

約72
FSシリーズ W=700(FSS・FSST D=800 900 FSH D=900、組替仕様-2ME D=600~900、組替仕様-MASP、-MASB、FSGを除く)、W=800(FSG D=900 1000、FSNAを除く)
1パック

10個入り

約144
FSシリーズ W=700(FSS、FSST、FSV、FSH、FSG、組替仕様-2ME、-MASP、-MASBを除く)、W=800(組替仕様-2ME、FSG、FSNAを除く)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,450
( 20,295 )
3日目
21,370
( 23,507 )
3日目
22,650
( 24,915 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・配線作業性に優れ、負担を大幅に軽減
・FSフレームタテにツールレスで取付可能です
・ホルダー部を手で広げて、ケーブルの出し入れを容易に行うことができます
・難燃性樹脂を採用しています(UL94 燃焼試験V-0)

ご注意

  • 収納本数の7割程度で使用すると配線作業が行いやすくなります。
  • FSVに取り付ける場合は、フレームタテに取り付けてご利用ください。
  • ケーブル収納本数は直径6mmのケーブルの場合の参考値です。
  • 適用機種について、FSGに取り付ける場合は、マウントアングルに取り付けてご利用ください。別途フランジ六角ボルトM5(FCX51-M51)が必要となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RD87-SPK ケーブルホルダー樹脂タイプ(FS用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RD87-SPK ケーブルホルダー樹脂タイプ(FS用)
RDTB-FS アンカー固定用ベース FSシリーズ用
RDKB-FS アンカー固定用基台 FSシリーズ用
RDK-FSAT フリーアクセスフロア用基台・レベル調整タイプ(FSST・FSG・FSV用)
RD743 転倒防止金具(FVH用)
RDK-FSNA-A フリーアクセスフロア基台・レベル調整タイプ(FSNA用)
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格18,450-23,600 -32,100 -90,000 -7,440113,800 -
通常出荷日3日目3日目〜3日目〜5日目3日目5日目
種類ねじ・ナット・その他部品パネル・台パネル・台パネル・台ねじ・ナット・その他部品パネル・台
材質PC
ブラックブラックブラックブラックペールホワイトブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト