17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

RD82 コンセントバー取付金具(FSシリーズ用)【2~3個入り】

通常単価(税別)
5,9006,700
税込単価
6,4907,370
通常出荷日:3日目

【特長】・コンセントバータイプ(ラックオプションRD81-□ねじ固定)と、インテリジェントPDU(ペグ...

詳細を確認
  • コンセントバー、PDUは付属されていません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外形寸法(W)

(mm)

外形寸法(H)

(mm)

仕様

最小発注数量
21.6
120
ペグ固定式コンセントバー
1パック

2個入り

22.3
95
ねじ固定式コンセントバー
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,900
( 6,490 )
3日目
6,700
( 7,370 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンセントバータイプ(ラックオプションRD81-□ねじ固定)と、インテリジェントPDU(ペグ固定)の取り付けに対応
・ラックフレームの任意の位置に取付可能で、様々なコンセントバーの取り付けに対応

ご注意

  • コンセントバー、PDUは付属されていません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RD82 コンセントバー取付金具(FSシリーズ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RD82 コンセントバー取付金具(FSシリーズ用)
RD743 転倒防止金具(FVH用)
RDLX-EC エンドカバー
L型レール RD65-Rシリーズ(簡単取付タイプ)
スリット付台板セット・簡単取付タイプ(L型レール付)
RD963 クランプユニット
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格5,900-7,44030,2503,070 -9,290 -6,050
通常出荷日3日目3日目7日目3日目3日目3日目
種類ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品パネル・台フレーム・レールパネル・台ねじ・ナット・その他部品
外形寸法(D)(mm)14580454--50
材質
適用機種FSS、FSST、FSV、FSH-1H、FSNA、D=1000以上FVHRDL-□HFS・FDS・FV・(D)ARCFS・FV・(D)ARC-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト