17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 外形寸法(W)(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

RDLX-SP セパレータ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,5706,800
税込単価
7,2277,480

【特長】・ヘッドラダーのラダーバーに取り付けることにより、配線スペースの分割が...

詳細情報を確認する
  • 種類
    パネル・台
  • 外形寸法(H) (mm)
    152
  • 外形寸法(D) (mm)
    32.5
  • 材質
  • ブラック

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    外形寸法(W)

    (mm)

    適用機種

    最小発注数量
    597
    RDL-6H
    1個
    697
    RDL-7H
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,570
    ( 7,227 )
    7日目
    6,800
    ( 7,480 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ヘッドラダーのラダーバーに取り付けることにより、配線スペースの分割が可能です
    ・連結金具(付属品)により連結されたセパレータ間の導通を確保します
    【用途】
    ・ヘッドラダー内部の配線区分け用に

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

    カタログ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    RDLX-SP セパレータのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    RDLX-SP セパレータ
    RDLX-TC トップカバー
    RDLX-EC エンドカバー
    RD743 転倒防止金具(FVH用)
    RD414 背面風向ガイド
    RD962 スライド式余長収納ユニット
    メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
    通常価格6,570-10,970 -30,2507,44014,520 -20,020
    通常出荷日7日目7日目7日目3日目3日目〜3日目
    種類パネル・台パネル・台パネル・台ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品
    外形寸法(H)(mm)15271802512543.5
    外形寸法(D)(mm)32.54544548044372.5
    材質
    ブラックブラックブラックペールホワイトブラックブラック

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト