17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。
  • 外形寸法(W)(mm)

    ~mm
  • 外形寸法(D)(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内

RDTB-FS アンカー固定用ベース FSシリーズ用

通常単価(税別)
23,60032,600
税込単価
25,96035,860
通常出荷日:3日目~5日目

【特長】・ラック本体と分割して納入できるため、アンカー固定作業時間の短縮が可能です・ベース単体での納入...

詳細を確認
  • キャスター・レベルフットは、取り付けすることができません。取り付けの際は、基台組替仕様・キャスター・レベルフット用ベース付タイプ(-BCF)をご利用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外形寸法(W)

(mm)

外形寸法(D)

(mm)

適用機種

最小発注数量
600
553
FS□60-6
1個
700
553
FS□60-7
1個
800
553
FS□60-8
1個
600
653
FS□70-6
1個
700
653
FS□70-7
1個
800
653
FS□70-8
1個
600
753
FS□80-6
1個
700
753
FS□80-7
1個
800
753
FS□80-8
1個
600
853
FS□90-6
1個
700
853
FS□90-7
1個
800
853
FS□90-8
1個
600
953
FS□100-6
1個
700
953
FS□100-7
1個
800
953
FS□100-8
1個
600
1053
FS□110-6
1個
700
1053
FS□110-7
1個
800
1053
FS□110-8
1個
700
1153
FS□120-7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,600
( 25,960 )
3日目
23,600
( 25,960 )
5日目
23,600
( 25,960 )
5日目
23,600
( 25,960 )
3日目
23,600
( 25,960 )
5日目
23,600
( 25,960 )
5日目
25,800
( 28,380 )
5日目
25,800
( 28,380 )
5日目
25,800
( 28,380 )
5日目
25,800
( 28,380 )
5日目
25,800
( 28,380 )
5日目
25,800
( 28,380 )
5日目
28,100
( 30,910 )
5日目
28,100
( 30,910 )
5日目
28,100
( 30,910 )
5日目
30,300
( 33,330 )
5日目
30,300
( 33,330 )
5日目
30,300
( 33,330 )
5日目
32,600
( 35,860 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラック本体と分割して納入できるため、アンカー固定作業時間の短縮が可能です
・ベース単体での納入が可能です

ご注意

  • キャスター・レベルフットは、取り付けすることができません。取り付けの際は、基台組替仕様・キャスター・レベルフット用ベース付タイプ(-BCF)をご利用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RDTB-FS アンカー固定用ベース FSシリーズ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RDTB-FS アンカー固定用ベース FSシリーズ用
RDKB-FS アンカー固定用基台 FSシリーズ用
RD743 転倒防止金具(FVH用)
RDLX-SP セパレータ
RDLX-EC エンドカバー
RD414 背面風向ガイド
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格23,600-32,100 -7,4406,570 -30,25014,520 -
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目7日目7日目3日目〜
種類パネル・台パネル・台ねじ・ナット・その他部品パネル・台パネル・台ねじ・ナット・その他部品
外形寸法(H)(mm)5010025152180125
材質
ブラックブラックペールホワイトブラックブラックブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト