エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

RD49 温度制御パネル

通常単価(税別)
41,790
税込単価
45,969
通常出荷日:3日目

【特長】・ラック内の温度をデジタル表示します・ラック内温度によりファンをON・OFF制御可能です(有電...

詳細を確認
  • 温度設定範囲は0~180℃ですが温度表示部は50℃を超えない範囲でご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RD49-1EKN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RD49-1EKNの仕様・寸法情報

種類
パネル・台
外形寸法(W)(mm)
482.5
外形寸法(H)(mm)
43.5
外形寸法(D)(mm)
97
材質
ブラック
規格
EIA:19インチ
仕様
温度制御付
制御容量(有電圧a接点出力)
AC100V 2A(抵抗負荷)
警報容量(無電圧a接点出力)
AC250V 2A(抵抗負荷)

型番リスト

表示件数
型番
RD49-1EKN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,790
( 45,969 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラック内の温度をデジタル表示します
・ラック内温度によりファンをON・OFF制御可能です(有電圧AC100V a接点出力)
・温度異常時は警報出力が可能です(無電圧a接点出力)
・電源プラグ接続の簡単配線です(電源およびファン配線部)
【用途】
・ラック内の温度管理に

ご注意

  • 温度設定範囲は0~180℃ですが温度表示部は50℃を超えない範囲でご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RD49 温度制御パネルの型番RD49-1EKNのページです。 型番RD49-1EKNに関する仕様情報を記載しております。
RD49 温度制御パネルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RD49 温度制御パネル
RD963 クランプユニット
RD743 転倒防止金具(FVH用)
RD962 スライド式余長収納ユニット
RD96-1R 余長リールユニット
RDLX-EC エンドカバー
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格41,7906,0507,44020,0207,62030,250
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目7日目
種類パネル・台ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品パネル・台
外形寸法(W)(mm)482.5155128482.657.37
外形寸法(H)(mm)43.52102543.5110180
外形寸法(D)(mm)975080372.5260454
材質余長リール:ABS、パネル:アルミ(t1.5)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト