17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

L型レール RD65-Rシリーズ(簡単取付タイプ)【2個入り】

通常単価(税別)
3,0704,160
税込単価
3,3774,576
通常出荷日:3日目

【特長】・マウントアングル・マウントレールにツールレスで着脱可能です(ねじ不要)・ツールレス取付構造に...

詳細を確認
  • FVKタイプに取り付けの際は、マウントレール(RD66-□V)が必要となります 。
  • ラック本体に本商品を取り付けた状態で輸送する場合は、付属のねじで固定をしてください。
  • FDSに取り付けの際は、フランジ六角ボルト(FCX51-M51)が必要となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外形寸法(D)

(mm)

最小発注数量
268
ペールホワイト
1パック

2個入り

268
ブラック
1パック

2個入り

368
ペールホワイト
1パック

2個入り

368
ブラック
1パック

2個入り

468
ペールホワイト
1パック

2個入り

468
ブラック
1パック

2個入り

568
ペールホワイト
1パック

2個入り

568
ブラック
1パック

2個入り

668
ペールホワイト
1パック

2個入り

668
ブラック
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,070
( 3,377 )
3日目
3,070
( 3,377 )
3日目
3,290
( 3,619 )
3日目
3,290
( 3,619 )
3日目
3,610
( 3,971 )
3日目
3,610
( 3,971 )
3日目
3,940
( 4,334 )
3日目
3,940
( 4,334 )
3日目
4,160
( 4,576 )
3日目
4,160
( 4,576 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マウントアングル・マウントレールにツールレスで着脱可能です(ねじ不要)
・ツールレス取付構造により、取付作業時間を大幅に短縮します
・FS・FDS・FV・(D)ARCシリーズシステムラック用
【用途】
・重量機器の支えに

ご注意

  • FVKタイプに取り付けの際は、マウントレール(RD66-□V)が必要となります 。
  • ラック本体に本商品を取り付けた状態で輸送する場合は、付属のねじで固定をしてください。
  • FDSに取り付けの際は、フランジ六角ボルト(FCX51-M51)が必要となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L型レール RD65-Rシリーズ(簡単取付タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L型レール RD65-Rシリーズ(簡単取付タイプ)
スリット付台板セット・簡単取付タイプ(L型レール付)
RD743 転倒防止金具(FVH用)
RDLX-EC エンドカバー
RD82 コンセントバー取付金具(FSシリーズ用)
RD96-1R 余長リールユニット
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格3,070-9,290 -7,44030,2505,900 -7,620
通常出荷日3日目3日目3日目7日目3日目3日目
種類フレーム・レールパネル・台ねじ・ナット・その他部品パネル・台ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品
外形寸法(W)(mm)70-1287-57.3
材質余長リール:ABS、パネル:アルミ(t1.5)
搭載可能質量(kg)6060----
適用機種FS・FDS・FV・(D)ARCFS・FV・(D)ARCFVHRDL-□HFSS、FSST、FSV、FSH-1H、FSNA、D=1000以上-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト