17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

Φ22 HWシリーズ 短胴表示灯

通常単価(税別)
1,5101,700
税込単価
1,6611,870
通常出荷日:3日目

HWシリーズ短胴表示灯。【特長】・受配電盤や制御盤などの薄形化に最適な短胴、コンパクトなデザイン・端子...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

形状

定格電圧

(V)

寸法 縦

寸法 奥行き

色詳細

定格電圧詳細

(V)

形状詳細

最小発注数量
その他
42.7
48
-
AC200/220
突形(ドーム形)
1個
その他
その他
42.7
39
ピュアホワイト
AC/DC6
突形(ドーム形)
1個
その他
AC/DC 100/110V
42.7
48
ピュアホワイト
-
突形(ドーム形)
1個
その他
43
39
-
AC200/220
平形
1個
その他
その他
43
39
ピュアホワイト
AC200/220
平形
1個
その他
AC/DC 100/110V
43
39
ピュアホワイト
-
平形
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,540
( 1,694 )
3日目
1,510
( 1,661 )
3日目
1,540
( 1,694 )
3日目
1,700
( 1,870 )
3日目
1,700
( 1,870 )
3日目
1,700
( 1,870 )
3日目

詳細情報

基本情報

HWシリーズ短胴表示灯。
【特長】
・受配電盤や制御盤などの薄形化に最適な短胴、コンパクトなデザイン
・端子カバー一体型構造

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ22 HWシリーズ 短胴表示灯のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Φ22 HWシリーズ 短胴表示灯
Φ22 AP22形超高輝度LED表示灯
表示灯(丸胴形Φ12) M2C
表示灯(角胴形) M2K
LEDパイロットライト(丸形、Φ30、IP65)
小型表示灯(Φ22)
メーカーIDECIDECオムロンオムロンマルヤス電業テンド
通常価格1,510-2,510 -1,6001,6761,992971
通常出荷日3日目在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
取付穴サイズφ22その他φ12角穴φ30その他
光源LEDLEDLEDLEDLEDLED
代表規格CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSAUL / CULUL / CSAUL / CSACE / UL-
寸法 幅29.629.8142429.530
保護機能(耐環境性)IP65(パネル前面)パネル前面IP66/端子部IP20----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型表示灯・ランプ(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト