17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

コルゲートチューブ DKTシリーズ(オレンジ・スリット入り)

通常単価(税別)
2,5008,750
税込単価
2,7509,625
通常出荷日:7日目

【特長】・延長方向にスリット加工が施されている為、線材の収納作業が簡単にできます・配線が多い場所への収...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

必要内径サイズ

(mm)

必要曲げ半径

(mm)

外径

(mm)

肉厚

(mm)

RoHS?最小発注数量
4.6
18
7.0±0.3
0.27±0.05
10
1個
7
28
10.0±0.3
0.27±0.05
10
1個
10
40
13.0±0.3
0.30±0.06
10
1個
16
64
20.0±0.4
0.35±0.08
10
1個
20.5
82
25.0±0.5
0.40±0.08
10
1個
23.2
93
28.5±0.5
0.40±0.08
10
1個
25.5
102
32.0±0.5
0.45±0.10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,500
( 2,750 )
7日目
3,000
( 3,300 )
7日目
3,500
( 3,850 )
7日目
4,000
( 4,400 )
7日目
6,250
( 6,875 )
7日目
7,500
( 8,250 )
7日目
8,750
( 9,625 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・延長方向にスリット加工が施されている為、線材の収納作業が簡単にできます
・配線が多い場所への収納に適しております

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コルゲートチューブ DKTシリーズ(オレンジ・スリット入り)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コルゲートチューブ DKTシリーズ(オレンジ・スリット入り)
屋外用コルゲートチューブ SKDシリーズ(スリット入り)
スリット入り2重樹脂製チューブ チューブ本体
屋外用コルゲートチューブ
樹脂製フレキチューブ チューブ本体 スリットなし
サンフレキROBO Type N2P(スリット付き ROBO・柔軟タイプ)
メーカーデンカエレクトロンデンカエレクトロンミスミトラスコ中山ミスミ三桂製作所
通常価格2,500-3,429 -1,574 -3,785 --21,800 -
通常出荷日7日目4日目在庫品1日目〜1日目〜3日目〜5日目〜
種類コルゲートチューブコルゲートチューブコルゲートチューブコルゲートチューブフレキ・標準コルゲートチューブ
形状スリットありスリットありスリットあり・2重スリットありスリットなしスリットあり
使用温度(下限)(℃)-40-40-20-40-40-40(固定時)
使用温度(上限)(℃)110509050120115(固定時)
オレンジ
よく一緒に購入される商品

樹脂・ゴム保護管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト