エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

Φ22 フラッシュシルエットスイッチ CWシリーズ用 銘板CWAM形

通常単価(税別)
205
税込単価
226
通常出荷日:3日目

Φ22フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ用銘板です。保護構造IP65。

  • 銘板記名プレート(HWNP形)は別売りです。
  • スイッチ操作部のゴムワッシャは付けたままで、銘板を取り付けてください。
  • HW/FBシリーズのコントロールボックスタイプには使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

CWAM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CWAMの仕様・寸法情報

銘板色/文字色
黒/記名プレート(別売)
取付穴
φ22
材質(本体)
樹脂製
文字仕様
銘板記名プレートなし
寸法(mm)
H44×W29
厚み(mm)
0.7

型番リスト

表示件数
型番
CWAM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
205
( 226 )
3日目

詳細情報

基本情報

Φ22フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ用銘板です。
保護構造IP65。

ご注意

  • 銘板記名プレート(HWNP形)は別売りです。
  • スイッチ操作部のゴムワッシャは付けたままで、銘板を取り付けてください。
  • HW/FBシリーズのコントロールボックスタイプには使用できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ22 フラッシュシルエットスイッチ CWシリーズ用 銘板CWAM形の型番CWAMのページです。 型番CWAMに関する仕様情報を記載しております。
Φ22 フラッシュシルエットスイッチ CWシリーズ用 銘板CWAM形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Φ22 フラッシュシルエットスイッチ CWシリーズ用 銘板CWAM形
Φ30 非常停止用押ボタンスイッチ銘板
【ミスミ オリジナル】スイッチ銘板(長角形・文字なし・取付穴Φ22)
Φ16 非常停止押ボタンスイッチ銘板
【ミスミオリジナル】スイッチ銘板(非常停止・薄型・取付穴Φ16)
【ミスミオリジナル】スイッチ銘板(非常停止・誤操作ガード付き・取付穴Φ16)
メーカーIDECIDECミスミIDECミスミミスミ
通常価格205302 -87140 -288520
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
銘板色/文字色黒/記名プレート(別売)-黒/シール(メタリック/文字なし)-黄/黒黄/黒
取付穴φ22-----
材質(本体)樹脂製ポリアミド樹脂-ポリアミド樹脂--
文字仕様銘板記名プレートなし-----
寸法(mm)H44×W29-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイッチ用銘板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト