17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

回動型マウントベース

  • 材質
    ナイロン
  • 全長 (mm)
    28
  • 幅 (mm)
    28
  • 使用環境
    屋内
  • 材質詳細
    66ナイロン
  • 耐環境性
    標準グレード
  • 適用インシュロックタイ
    T60タイプまで
  • 取付穴φ (mm)
    4.2
  • 固定方式
    自己接着(ビス止め対応)
  • 幅(結束バンド通し穴寸法) (mm)
    5

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    RoHS?最小発注数量
    乳白
    10
    1個
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,271
    ( 2,498 )
    9日目
    2,568
    ( 2,825 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・結束物を固定後、回動させることができるマウントベースです
    ・インシュロックタイで固定後、約90°まで回動できるため、ケーブルへのストレスを軽減します
    ・インシュロックタイの挿入口が広く、ビスに干渉しない構造です

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    回動型マウントベースのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    回動型マウントベース
    アンカーマウント(ナイロン66) 標準グレード
    L字型ケーブルサポート
    マウンティングプレート(耐候グレード・屋内外使用)
    マーキングシリーズ マーカークリップ
    スナップ止めタイプ ホルダクリップ
    メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
    通常価格2,271-2,420 -5,3223,2164,5713,331 -
    通常出荷日9日目在庫品1日目9日目9日目在庫品1日目在庫品1日目
    材質ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン
    全長(mm)2820.5701552612
    幅(mm)2810.228201316
    使用環境屋内屋内用高温・屋内外屋内外屋内高温・屋内外
    材質詳細66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト