17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

門型ケーブルサポート

通常単価(税別)
12,90021,475
税込単価
14,19023,623
通常出荷日:9日目

【特長】・樹脂製の電線支え固定具で、水平配線、垂直配線のどちらでも固定ができます・水平配線では、接地面...

詳細を確認
  • ビス使用時には丸⽳・長⽳共にワッシャーが必要です。
  • リベット使用時には長⽳はワッシャーが必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

RoHS?最小発注数量
100
10
1個
200
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,900
( 14,190 )
9日目
21,475
( 23,623 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製の電線支え固定具で、水平配線、垂直配線のどちらでも固定ができます
・水平配線では、接地面より離して電線を固定できるため、離隔に適しています
・垂直配線では、等間隔で多回線の電線を固定することが可能です

ご注意

  • ビス使用時には丸⽳・長⽳共にワッシャーが必要です。
  • リベット使用時には長⽳はワッシャーが必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

門型ケーブルサポートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
門型ケーブルサポート
ハット型ケーブルサポート
L字型ケーブルサポート
マウンティングプレート(耐候グレード・屋内外使用)
スナップ止めタイプ ホルダクリップ
アンカーマウント(ナイロン66) 標準グレード
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格12,900-7,288 -5,3223,2163,331 -2,420 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目在庫品1日目在庫品1日目
材質ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン
幅(mm)352528201610.2
使用環境高温・屋内外高温・屋内外高温・屋内外屋内外高温・屋内外屋内用
乳白
材質詳細66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン66ナイロン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト