エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

Φ30 XNシリーズ非常停止押ボタンスイッチ用 スイッチガード

通常単価(税別)
1,180
税込単価
1,298
通常出荷日:3日目

Φ30緊急遮断/非常停止ボタンスイッチ用スイッチガードです。【仕様】材質:ポリアミド樹脂保護構造:IP...

詳細を確認
  • 適合スイッチはXN1E-BV4、XN1E-BV5、XN1E-LV4、XN1E-TV4のみとなります。選定の際はご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

XN9Z-KG1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

XN9Z-KG1の仕様・寸法情報

仕様
緊急遮断用/非常停止用(保護シュラウド)
適用
XNシリーズ
保護構造
IP65
材質(本体)
ポリアミド樹脂
種類
Φ30スイッチガード

型番リスト

表示件数
型番
XN9Z-KG1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,180
( 1,298 )
3日目

詳細情報

基本情報

Φ30緊急遮断/非常停止ボタンスイッチ用スイッチガードです。
【仕様】
材質:ポリアミド樹脂
保護構造:IP65

ご注意

  • 適合スイッチはXN1E-BV4、XN1E-BV5、XN1E-LV4、XN1E-TV4のみとなります。選定の際はご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ30 XNシリーズ非常停止押ボタンスイッチ用 スイッチガードの型番XN9Z-KG1のページです。 型番XN9Z-KG1に関する仕様情報を記載しております。
Φ30 XNシリーズ非常停止押ボタンスイッチ用 スイッチガードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Φ30 XNシリーズ非常停止押ボタンスイッチ用 スイッチガード
停止スイッチ用アクセサリ 白色ガード
φ12 A2シリーズ小形コントロールユニット スイッチガード
φ22 コントロールユニットスイッチガード
φ30シリーズ保守用部品 ガードリング(押ボタンスイッチ用)
MAシリーズ 小形コントロールユニット スイッチガード
メーカーIDECIDECIDECIDECIDECIDEC
通常価格1,1801,210160 -320 -610 -210
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
仕様緊急遮断用/非常停止用(保護シュラウド)SEMI S2適合/SEMATECH準拠品スイッチガードスイッチガード-スイッチガード
適用XNシリーズφ22HWシリーズ・XWシリーズA2シリーズ-φ30シリーズ-
保護構造IP65IP65IP40IP65--
材質(本体)ポリアミド樹脂ポリアミド樹脂(PA6)-ポリアセタール金属製(亜鉛ダイカスト)ポリカーボネイト樹脂
----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイッチガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト