エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

マウンティングプレート(耐候グレード・屋内外使用)

通常単価(税別)
3,216
税込単価
3,538
通常出荷日:9日目

【特長】・50mmの等間隔で固定することが可能な配線固定具です・連結させることができるため、等間隔を連...

詳細を確認
  • インシュロックタイは別売りです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MP3M4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MP3M4の仕様・寸法情報

材質
ナイロン
全長(mm)
155
幅(mm)
20
使用環境
屋内外
材質詳細
66ナイロン
使用温度範囲(Min)(℃)
-40
使用温度範囲(Max)(℃)
+85
耐環境性
耐候グレード
難燃グレード(主原料)
UL94V-2
適用インシュロックタイ
挿入口A:幅12.7mmまで、挿入口B:幅4.6mmまで
適用ビス
M4
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MP3M4
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,216
( 3,538 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・50mmの等間隔で固定することが可能な配線固定具です
・連結させることができるため、等間隔を連続して維持させることができます
・M4サイズのビス、木ネジ、コンクリートビスなどでしっかりと固定することができます
・インシュロックタイを併用して電気、水道、空調などの様々な配線・配管、機械配線をしっかりと固定することができます

ご注意

  • インシュロックタイは別売りです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マウンティングプレート(耐候グレード・屋内外使用)の型番MP3M4のページです。 型番MP3M4に関する仕様情報を記載しております。
マウンティングプレート(耐候グレード・屋内外使用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マウンティングプレート(耐候グレード・屋内外使用)
エッジクリップ(グレー、耐候・耐熱グレード)
アンカーマウント(ナイロン66) 標準グレード
ダクトリベット
L字型ケーブルサポート
電源プラグ抜け止めキット
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格3,2165,0402,420 -5,2605,32211,666
通常出荷日9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目9日目在庫品1日目
材質ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン
全長(mm)1551520.52370600
幅(mm)201510.23.12816.5
使用環境屋内外高温・屋内外環境下屋内用屋内高温・屋内外屋内
グレー乳白乳白
よく一緒に購入される商品

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト