エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

L字型ケーブルサポート

通常単価(税別)
5,322
税込単価
5,854
通常出荷日:9日目

【特長】・2点止めで固定後の回転やズレを防止します・金属製のL字ブラケットでは難しい並行配線が可能で、...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LCS3HM4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LCS3HM4の仕様・寸法情報

材質
ナイロン
全長(mm)
70
幅(mm)
28
使用環境
高温・屋内外
材質詳細
66ナイロン
使用温度範囲(Min)(℃)
-40
使用温度範囲(Max)(℃)
+110
耐環境性
耐熱・耐候グレード
難燃グレード(主原料)
UL94V-2
適用インシュロックタイ
T60・Z80タイプまで
適用ビス
M4
適用リベット径(mm)
4.0
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
LCS3HM4
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,322
( 5,854 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2点止めで固定後の回転やズレを防止します
・金属製のL字ブラケットでは難しい並行配線が可能で、ノイズ対策としてスペースを空けて並行配線ができます。また、縦配線で固定することもできます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L字型ケーブルサポートの型番LCS3HM4のページです。 型番LCS3HM4に関する仕様情報を記載しております。
L字型ケーブルサポートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L字型ケーブルサポート
マウンティングプレート(耐候グレード・屋内外使用)
ダクトリベット
電源プラグ抜け止めキット
エッジクリップ(グレー、耐候・耐熱グレード)
スナップ止めタイプ ホルダクリップ
メーカーヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトンヘラマンタイトン
通常価格5,3223,2165,26011,6665,0403,331 -
通常出荷日9日目9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質ナイロンナイロンナイロンナイロンナイロンナイロン
全長(mm)70155236001512
幅(mm)28203.116.51516
使用環境高温・屋内外屋内外屋内屋内高温・屋内外環境下高温・屋内外
乳白グレー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト