エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

GT Works音声合成ライセンス

通常単価(税別)
16,000
税込単価
17,600
通常出荷日:5日目

【特長】・GT Works音声合成ライセンスです・標準ライセンス品

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • GT2505-VTBDは音声出力機能に対応していません。

型番:

SW1DND-GTVO-M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SW1DND-GTVO-Mの仕様・寸法情報

種類
ライセンスキー
適用機種
GT25 / GT25ワイド / GT25耐環境性強化 / GT27
分類
標準ライセンス品
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SW1DND-GTVO-M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,000
( 17,600 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・GT Works音声合成ライセンスです
・標準ライセンス品

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • GT2505-VTBDは音声出力機能に対応していません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GT Works音声合成ライセンスの型番SW1DND-GTVO-Mのページです。 型番SW1DND-GTVO-Mに関する仕様情報を記載しております。
GT Works音声合成ライセンスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GT Works音声合成ライセンス
GOT1000 バス接続ユニット標準モデル
GOT1000 バス接続ユニット薄型モデル
GOT1000シリーズ 変換アダプタ
グラフィックオペレーションターミナルGOT1000シリーズ用 音声出力ユニット
GOT2000シリーズ SDメモリカードユニット
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格16,00020,200 -16,400 -2,39416,4003,315
通常出荷日5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ライセンスキー通信ユニット通信ユニット通信ユニットビデオ/RGB入出力/音声出力メモリカード
適用機種GT27 / GT25 / GT25ワイド / GT25耐環境性強化GT27 / GT15 / GT16 / GT25G15 / G16GT10 / GT11 / GT14GT15 / GT16-
分類標準ライセンス品QCPU(Qモード)/モーションコントローラCPU(Qシリーズ)用QCPU(Qモード)/モーションコントローラCPU(Qシリーズ)用コネクタ変換アダプタ-SDメモリカードユニット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッチパネル(PLC用)(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト