エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

CMS-L コン柱用金具(側面取付用)【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,200
税込単価
18,920

【特長】・コンクリート柱、ポールからの飛び出しを抑え、敷地、スペースに配慮して...

詳細情報を確認する
  • 種類
    その他
  • 材質
  • 板厚 (mm)
    3.2
  • 色彩又は表面処理
    溶融亜鉛すず合金めっき
  • 寸法ヨコ (mm)
    60
  • 寸法タテ (mm)
    60
  • 寸法フカサ (mm)
    124
  • 適用機種・商品
    屋内外兼用:RA(B)、RAV、RUL、RAM-A、W-A、CRV、SR、SCL、SCF、M-B、MS-B、MHA、SM-B、SMS-B / 屋外用:OR(B)、ORM-A、OW-A、ORZ(B)、SOR(B)、SORM-A、SOW、OM-B、OMS-B、OMH、SOM-B、SOMS-B、SOMH
  • 適用ポール径 (mm)
    130~400(ヨコ300、タテ800)、200~400(ヨコ400、タテ800・ヨコ500、タテ500)
  • セット内容
    2コ入

ご注意

  • 取付可能質量は150kg以下です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CMS-200L
解除
    数量:
    パック (2個入り)

    CMS-200Lの仕様・寸法情報

    種類
    その他
    材質
    板厚(mm)
    3.2
    色彩又は表面処理
    溶融亜鉛すず合金めっき
    寸法ヨコ(mm)
    60
    寸法タテ(mm)
    60
    寸法フカサ(mm)
    124
    適用機種・商品
    屋内外兼用:RA(B)、RAV、RUL、RAM-A、W-A、CRV、SR、SCL、SCF、M-B、MS-B、MHA、SM-B、SMS-B / 屋外用:OR(B)、ORM-A、OW-A、ORZ(B)、SOR(B)、SORM-A、SOW、OM-B、OMS-B、OMH、SOM-B、SOMS-B、SOMH
    適用ポール径(mm)
    130~400(ヨコ300、タテ800)、200~400(ヨコ400、タテ800・ヨコ500、タテ500)
    セット内容
    2コ入

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CMS-200L
    最小発注数量
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,200
    ( 18,920 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コンクリート柱、ポールからの飛び出しを抑え、敷地、スペースに配慮しています
    【用途】
    ・開閉器盤、監視カメラ用電源盤、引込計器盤などの側面固定に
    ・コンクリート柱、ポールにキャビネット側面で取り付ける場合に

    ご注意

    • 取付可能質量は150kg以下です。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    CMS-L コン柱用金具(側面取付用)の型番CMS-200Lのページです。 型番CMS-200Lに関する仕様情報を記載しております。
    CMS-L コン柱用金具(側面取付用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    CMS-L コン柱用金具(側面取付用)
    BP16-LA L型固定金具
    FBX-MA FBA用取付金具
    MBX-P メーターボックスオプション・ポール用取付金具
    PMC形ポール用金具
    BP24 盤用線止めバー
    メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
    通常価格17,2003,850 -4,390 -2,730 -6,480 -6,350 -
    通常出荷日3日目在庫品1日目〜2日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目
    種類その他アングル専用アクセサリポール用ポール用バー
    材質アルミニウム
    板厚(mm)3.24.563ポール受け金具3.2/バンド1.2・1.61
    色彩又は表面処理溶融亜鉛すず合金めっきライトベージュ塗装(5Y7/1)溶融亜鉛すず合金めっき溶融亜鉛すず合金めっき溶融亜鉛めっき溶融亜鉛メッキ
    寸法ヨコ(mm)60-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    取付金具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました