17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

RCPX 冷キャビ用・ポール用金具

通常単価(税別)
95,500106,500
税込単価
105,050117,150
通常出荷日:3日目

冷キャビ・ポール用の取り付けに適したポール用金具。【特長】・ポール径Φ120~400に対応します・各種...

詳細を確認
  • 取付可能質量は200kg以下です。
  • 本商品は各パーツの個別梱包品でお客様組み立てとなります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用機種・商品

適用ポール径

(mm)

最小発注数量
RCP60-68Y-□、RCP60-69Y-□、RCP60-610Y-□(冷キャビ・ポール用・19インチヨコ置タイプ(H=800mm以上))
120~170
1個
RCP60-68Y-□、RCP60-69Y-□、RCP60-610Y-□(冷キャビ・ポール用・19インチヨコ置タイプ(H=800mm以上))
170~240
1個
RCP60-68Y-□、RCP60-69Y-□、RCP60-610Y-□(冷キャビ・ポール用・19インチヨコ置タイプ(H=800mm以上))
240~300
1個
RCP60-68Y-□、RCP60-69Y-□、RCP60-610Y-□(冷キャビ・ポール用・19インチヨコ置タイプ(H=800mm以上))
300~400
1個
RCP50-565T-□、RCP60-465T-F1N(冷キャビ・ポール用・19インチタテ置タイプ)
120~170
1個
RCP50-565T-□、RCP60-465T-F1N(冷キャビ・ポール用・19インチタテ置タイプ)
170~240
1個
RCP50-565T-□、RCP60-465T-F1N(冷キャビ・ポール用・19インチタテ置タイプ)
240~300
1個
RCP50-565T-□、RCP60-465T-F1N(冷キャビ・ポール用・19インチタテ置タイプ)
300~400
1個
RCP60-66Y-□、RCP60-67Y-□(冷キャビ・ポール用・19インチヨコ置タイプ(H=700mm以下))
120~170
1個
RCP60-66Y-□、RCP60-67Y-□(冷キャビ・ポール用・19インチヨコ置タイプ(H=700mm以下))
170~240
1個
RCP60-66Y-□、RCP60-67Y-□(冷キャビ・ポール用・19インチヨコ置タイプ(H=700mm以下))
300~400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
95,500
( 105,050 )
3日目
96,750
( 106,425 )
3日目
103,250
( 113,575 )
3日目
106,500
( 117,150 )
3日目
95,500
( 105,050 )
3日目
96,750
( 106,425 )
3日目
101,750
( 111,925 )
3日目
106,500
( 117,150 )
3日目
95,500
( 105,050 )
3日目
96,750
( 106,425 )
3日目
106,500
( 117,150 )
3日目

詳細情報

基本情報

冷キャビ・ポール用の取り付けに適したポール用金具。
【特長】
・ポール径Φ120~400に対応します
・各種位置決め構造などにより施工時間の短縮が可能です

ご注意

  • 取付可能質量は200kg以下です。
  • 本商品は各パーツの個別梱包品でお客様組み立てとなります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RCPX 冷キャビ用・ポール用金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RCPX 冷キャビ用・ポール用金具
PMC形ポール用金具
PM ポール用金具 鉄
CMS-L コン柱用金具(側面取付用)
PCSX-KS・取付金具
PCSX-KN 取付金具
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格95,500-6,480 -12,080 -18,9001,0301,030
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類ポール用ポール用ポール用その他その他その他
材質
色彩又は表面処理溶融亜鉛めっき溶融亜鉛めっき溶融亜鉛めっき溶融亜鉛すず合金めっきクロメートめっきめっき
セット内容本体、歯付金具2コ、腕金具、キャビネット取付金具2コ、L型金具2コ、バンド2コ、ねじ部品一式ポール受け金具各上下1組(2個入り)、バンド各上下1組(2個入り)、ねじ部品一式ポール受け金具各上下1組、L形補強バー各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式2コ入取付金具2コ、取付ねじ取付金具2コ、取付ねじ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取付金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト