17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

接続用部品 裏面スタッド B-ST

通常単価(税別)
1,3657,400
税込単価
1,5028,140
通常出荷日:5日目

【特長】・接続用部品 裏面スタッドです・遮断器の極数が2P、3Pあります

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

遮断器の極数

(極)

適用機種(NFB)

適用機種(NV)

最小発注数量
2
NF32-SV / NF63-CV / NF63-HV / NF63-SV / NF63-HDV(2P)
NV32-SV / NV63-CV / NV63-HV / NV63-SV
1個
3
NF32-SV / NF63-CV / NF63-HV / NF63-SV / NF63-HDV(2P)
NV32-SV / NV63-CV / NV63-HV / NV63-SV
1個
2
NF63-HRV(2P) / NF125-HV(2P)
-
1個
2
NF63-HRV(3P) / NF125-CV / NF125-SV / NF125-HV(3・4P)
-
1個
3
NF63-HRV(3P) / NF125-CV / NF125-SV / NF125-HV(3・4P)
NV125-CV / NV125-HV / NV125-SV
1個
2
NF125-HEV / NF125-RV / NF125-SEV / NF125-HDVA(3P) / NF250-CV / NF250-HEV / NF250-HEVMB / NF250-HV / NF250-SEV / NF250-SEVMB / NF250-SV / NF250-RV(2・3P) / NF250-HDVA(3P)
-
1個
3
NF125-HEV / NF125-RV / NF125-SEV / NF125-HDVA(3P) / NF250-CV / NF250-HEV / NF250-HEVMB / NF250-HV / NF250-SEV / NF250-SEVMB / NF250-SV / NF250-RV(2・3P) / NF250-HDVA(3P)
NV125-HEV / NV125-SEV / NV250-CV / NV250-HEV / NV250-HEVMB / NV250-HV / NV250-SEV / NV250-SEVMB / NV250-SV
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,365
( 1,502 )
5日目
2,055
( 2,261 )
5日目
3,150
( 3,465 )
5日目
3,150
( 3,465 )
5日目
4,725
( 5,198 )
5日目
4,935
( 5,429 )
5日目
7,400
( 8,140 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接続用部品 裏面スタッドです
・遮断器の極数が2P、3Pあります

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接続用部品 裏面スタッド B-STのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
接続用部品 裏面スタッド B-ST
外部付属装置 裏面端子カバー BTCシリーズ
ブレーカーDINレール(IEC 35mm) 取付アダプター
外部付属装置 ロックカバー(LC)
裏面形バックスタッドセット
安全ブレーカ用関連部品 スイッチボックス用埋込取付枠
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機日東工業Panasonic
通常価格1,365-818 -179 -88 -2,520 -112
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目
区分外部付属オプション外部付属オプション外部付属オプション外部付属オプション外部付属オプション外部付属オプション
種類その他端子カバー取付台・取付板・取付枠ロックカバー・ロック装置・インタロックその他取付台・取付板・取付枠
種類詳細裏面スタッド裏面端子カバーDINレール(IEC 35mm)取付アダプターロックカバー--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配線用遮断器(オプション)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト