17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

外部付属装置 裏面端子カバー BTCシリーズ【2個入り】

通常単価(税別)
8181,798
税込単価
9001,978
通常出荷日:5日目

【特長】・充電部の露出を防ぐ裏面端子カバーです【仕様】・色:白

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

遮断器の極数

(極)

適用機種(NFB)

適用機種(NV)

最小発注数量
2
NF32-SV / NF63-CV/SV/HV / NF63-HDV
-
1パック

2個入り

2、3
(3極)NF32-SV/NF63-CV/SV/HV/NF63-HDV/NF125-HDV
(2・3極)NV63-CV/SV / (3極)NV32-SV/NV63-HV
1パック

2個入り

2
NF125-CV/SV
-
1パック

2個入り

2、3
(2・3極)NF63-HRV/NF125-HV/NF125-UV / (3極)NF125/CV/SV
(3極)NV125-CV/SV/HV
1パック

2個入り

2、3
NF125-HDVA / NF125-RV / NF125-SEV/HEV / NF250-CV/SV/HV / NF250-HDV/HDVA / NF250-RV/UV / NF250-SEV/HEV / NF250-SEVMB/HEVMB/ZEVMB
NV125-SEV/HEV / NV250-CV/SV/HV / NV250-SEV/HEV / NV250-SEVMB/HEVMB
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
818
( 900 )
5日目
936
( 1,030 )
5日目
967
( 1,064 )
5日目
1,128
( 1,241 )
5日目
1,798
( 1,978 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・充電部の露出を防ぐ裏面端子カバーです
【仕様】
・色:白

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外部付属装置 裏面端子カバー BTCシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外部付属装置 裏面端子カバー BTCシリーズ
外部付属装置 ロックカバー(LC)
外部付属装置 小形端子カバー(TC-S)
外部付属装置 表板取付用端子カバー(RTC) FA・FHシリーズ
漏電・ノーフューズ遮断器用 大型端子カバー
ブレーカーDINレール(IEC 35mm) 取付アダプター
メーカー三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機三菱電機
通常価格818-88 -154 -300112 -179 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
区分外部付属オプション外部付属オプション外部付属オプション外部付属オプション外部付属オプション外部付属オプション
種類端子カバーロックカバー・ロック装置・インタロック端子カバー端子カバー端子カバー取付台・取付板・取付枠
--
種類詳細裏面端子カバーロックカバー--大型端子カバーDINレール(IEC 35mm)取付アダプター
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配線用遮断器(オプション)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト