17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

BP11-DG 窓付ドアユニット(防塵・防水パッキン付)

通常単価(税別)
47,20067,500
税込単価
51,92074,250
通常出荷日:3日目

【特長】・自立盤などの操作用小扉として使用が可能です・自立盤などの扉を開放せずに内部機器の監視、操作が...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 窓付ドアユニットを取り付けますと、IP44性能以上のキャビネットはIP44性能になります。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法(W)

(mm)

寸法(H)

(mm)

最小発注数量
300(本体)、150(窓)
300(本体)、150(窓)
1個
400(本体)、250(窓)
400(本体)、250(窓)
1個
500(本体)、350(窓)
500(本体)、310(窓)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,200
( 51,920 )
3日目
60,000
( 66,000 )
3日目
67,500
( 74,250 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自立盤などの操作用小扉として使用が可能です
・自立盤などの扉を開放せずに内部機器の監視、操作が可能です
・施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています(キーNo.N200)
・開閉角度は約103°です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 窓付ドアユニットを取り付けますと、IP44性能以上のキャビネットはIP44性能になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BP11-DG 窓付ドアユニット(防塵・防水パッキン付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BP11-DG 窓付ドアユニット(防塵・防水パッキン付)
BP11-BD 底面小扉
BP11-D ステンレス製ドアユニット(防水・防塵パッキン付)
BP11-D ドアユニット(防水・防塵パッキン付)板厚(mm)1.6
RD163 回転キーボードユニット(山型レール・スライドレール付)
RD36 ユニットウインドウ
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格47,200-23,520 -38,620 -12,700 -46,63016,720 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類ドアパーツ化粧プレートハンドルハンドルボックス用継枠ボックス用継枠
ライトベージュ塗装(5Y7/1)ライトベージュ塗装(5Y7/1)--ペールホワイトブラック
材質本体:鉄、枠:CRゴム(黒)、窓:強化処理ガラス扉・フレーム:ステンレスキーボードテーブル:アルミt1.5, 山型レール/ブラケット:鉄t1.6, スライド台/ケーブルサポート:鉄t1.2パネル:アルミt2.0, パネル本体:鉄t1.6, パネル枠:鉄t1.2, ウインドウ:スモークアクリルt5.0
板厚(mm)1.6(窓4.0)1.61.51.6--
特徴屋内・屋外兼用屋内・屋外兼用屋内・屋外兼用ドアユニット---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト