17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

BP11-BD 底面小扉

通常単価(税別)
23,52041,250
税込単価
25,87245,375
通常出荷日:3日目

【特長】・キャビネット底面を開閉可能にする底面小扉・イベント開催時の仮設電源ケーブルや非常電源用コンセ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 底面小扉を取り付けた場合、IP33性能以上のキャビネットはIP33性能になります。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用機種

寸法(W)

(mm)

寸法(H)

(mm)

最小発注数量
適用キャビネット:160mm以上(フカサ)、300mm以上(ヨコ)、1.6~3.2mm(板厚)
210
126
1個
適用キャビネット:200mm以上(フカサ)、400mm以上(ヨコ)、1.6~3.2mm(板厚)
290
166
1個
適用キャビネット:200mm以上(フカサ)、600mm以上(ヨコ)、1.6~3.2mm(板厚)
440
166
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,520
( 25,872 )
3日目
40,000
( 44,000 )
3日目
41,250
( 45,375 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャビネット底面を開閉可能にする底面小扉
・イベント開催時の仮設電源ケーブルや非常電源用コンセントへの接続など、一時的な入出線用としてご利用ください
・施錠可能なラッチハンドルを採用しています(BP11-1629BD、BP11-1644BDのみ)
・BP11-1221NBDはローレットねじを採用しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 底面小扉を取り付けた場合、IP33性能以上のキャビネットはIP33性能になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BP11-BD 底面小扉のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BP11-BD 底面小扉
BP11-DG 窓付ドアユニット(防塵・防水パッキン付)
BP11-D ステンレス製ドアユニット(防水・防塵パッキン付)
BP11-D ドアユニット(防水・防塵パッキン付)板厚(mm)1.6
BP15 ワンタッチブッシュ
BP66-P フレームパイプ
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格23,520-47,200 -38,620 -12,700 -1,000 -10,880
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目2日目
種類化粧プレートドアパーツハンドルハンドルケーブル用パーツケースカバー
ライトベージュ塗装(5Y7/1)ライトベージュ塗装(5Y7/1)---
材質本体:鉄、枠:CRゴム(黒)、窓:強化処理ガラス扉・フレーム:ステンレスナイロン配管用炭素鋼鋼管(SGP)
板厚(mm)1.61.6(窓4.0)1.51.6-3.5
特徴屋内・屋外兼用屋内・屋外兼用屋内・屋外兼用ドアユニット---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト