エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応 NV250-SEV

  • アンペアフレーム AF
    200AF~399AF
  • 定格感度電流 (mA)
    100・200・500切換
  • 極数
    3
  • 定格遮断容量 AC100Vの時 (kA)
    85
  • 定格遮断容量 AC200Vの時 (kA)
    85
  • 定格遮断容量 AC400Vの時 (kA)
    36
  • 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件
  • 定格使用電圧 (V)
    AC100-440
  • 定格電流 (A)
    250
  • 取付方法
    ネジ止め
  • 接続方式
    表面型
  • 寸法 高さ (mm)
    165
  • 寸法 幅 (mm)
    105
  • 寸法 奥行き (mm)
    92
  • アンペアフレーム詳細 AF
    250AF
  • 種類
    汎用品

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NV250-SEV 3P 250A 100-440V 1.2.500MA
解除
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    NV250-SEV 3P 250A 100-440V 1.2.500MAの仕様・寸法情報

    アンペアフレーム AF
    200AF~399AF
    定格感度電流(mA)
    100・200・500切換
    極数
    3
    定格遮断容量 AC100Vの時(kA)
    85
    定格遮断容量 AC200Vの時(kA)
    85
    定格遮断容量 AC400Vの時(kA)
    36
    定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件
    定格使用電圧(V)
    AC100-440
    定格電流(A)
    250
    取付方法
    ネジ止め
    接続方式
    表面型
    寸法 高さ(mm)
    165
    寸法 幅(mm)
    105
    寸法 奥行き(mm)
    92
    アンペアフレーム詳細 AF
    250AF
    種類
    汎用品

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NV250-SEV 3P 250A 100-440V 1.2.500MA
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    178,500
    ( 196,350 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高調波・サージ対応
    ・アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応 NV250-SEVの型番NV250-SEV 3P 250A 100-440V 1.2.500MAのページです。 型番NV250-SEV 3P 250A 100-440V 1.2.500MAに関する仕様情報を記載しております。
    漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応 NV250-SEVのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    漏電遮断器 NV-Sクラス(汎用品) 高調波・サージ対応 NV250-SEV
    漏電遮断器 F Style NV-Cクラス(経済品) 高調波・サージ対応形 NV125-CVF
    分電盤・制御盤用遮断器 KCシリーズ NV30-KC
    インバーター負荷対応漏電ブレーカ ZL-I
    漏電遮断器 防滴ボックスブレーカ式
    電気工事用漏電遮断器DGシリーズ(低容量)
    メーカー三菱電機三菱電機三菱電機河村電器産業テンパール工業富士電機機器制御
    通常価格178,50022,800 -10,970 -6,79020,2807,573
    通常出荷日5日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    アンペアフレーム AF200AF~399AF100AF~199AF30AF以下60AF30AF以下30AF以下
    定格感度電流(mA)100・200・500切換-30301530
    極数333323
    定格遮断容量 AC100Vの時(kA)853052.50.55
    定格遮断容量 AC200Vの時(kA)853052.50.52.5

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    エレクトロニクス部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました