17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 寸法(W)(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

NCPCX パワコン収納箱用 フィルタ【2~4個入り】

通常単価(税別)
6,2006,900
税込単価
6,8207,590
通常出荷日:3日目

【特長】・パワコン収納箱用の吸気口用フィルタ・フィルタ交換時の切断加工が不要です・水洗いで再利用可能

詳細を確認
  • 吸気口の位置により、ヨコ寸法が異なりますのでご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法(W)

(mm)

最小発注数量
480
1パック

4個入り

680
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,900
( 7,590 )
3日目
6,200
( 6,820 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パワコン収納箱用の吸気口用フィルタ
・フィルタ交換時の切断加工が不要です
・水洗いで再利用可能

ご注意

  • 吸気口の位置により、ヨコ寸法が異なりますのでご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NCPCX パワコン収納箱用 フィルタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NCPCX パワコン収納箱用 フィルタ
EFC 塩害用フィルタケース(樹脂製)
RD651 重量用L型レール〔FS・FC・FL・FK・(D)ARC用〕
RD15-D 台板(FOD用)
BP23-LB(HB)通信機器用2段基板
BP25-SRM保護板支持金具・スライド式・ローレット受けタイプ
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格6,200-14,4104,500 -8,79010,440 -2,100
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類その他その他金具金具
材質モダアクリル・ポリエステルケース本体・スライドカバー:PBT+PC鉄(スリット付基板)/溶融亜鉛めっき鋼板(支持金具)
厚さ(t)(mm)11-3.21.61.2(スリット付基板)/1.6(支持金具)-
寸法(H)(mm)100126----
仕様難燃性----ローレット受けタイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト