17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 外形寸法W 横(幅)(mm)

    ~mm
  • 外形寸法H 縦(高さ)(mm)

    ~mm
  • 外形寸法D 奥行(厚み)(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

SRH-N 食品工場向けキャビネット

通常単価(税別)
72,100178,400
税込単価
79,310196,240
通常出荷日:3日目

【特長】・材質に衛生的なステンレスのミラー仕上げを使用しています・樹脂やゴム部品は食品に使用されること...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外形寸法W 横(幅)

(mm)

外形寸法H 縦(高さ)

(mm)

外形寸法D 奥行(厚み)

(mm)

最小発注数量
300
400
160
1個
400
400
160
1個
400
500
160
1個
400
400
200
1個
400
500
200
1個
500
400
200
1個
500
500
200
1個
500
600
200
1個
500
500
250
1個
500
600
250
1個
600
800
250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,100
( 79,310 )
3日目
80,400
( 88,440 )
3日目
87,800
( 96,580 )
3日目
94,300
( 103,730 )
3日目
112,600
( 123,860 )
3日目
112,600
( 123,860 )
3日目
115,300
( 126,830 )
3日目
126,400
( 139,040 )
3日目
127,500
( 140,250 )
3日目
134,100
( 147,510 )
3日目
178,400
( 196,240 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質に衛生的なステンレスのミラー仕上げを使用しています
・樹脂やゴム部品は食品に使用されることが少ない青色を採用しています
・頭部が凸形状で隙間が少ない専用ハンドルにより、埃やごみの堆積を抑制し清掃がしやすい構造です
・洗浄水が掛かる環境を考慮したIP55(カテゴリー2)仕様です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SRH-N 食品工場向けキャビネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SRH-N 食品工場向けキャビネット
【穴加工対応】SW-N ステンレスウインドウキャビネット(水切、防塵・防水パッキン付)
【穴加工対応】[E-B-N]自立制御盤キャビネット・基台なし フカサ250mm
【穴加工対応】[E-B-N]自立制御盤キャビネット・基台なし フカサ350mm
【穴加工対応】[E-B-N]自立制御盤キャビネット・基台なし フカサ400mm
【穴加工対応】[E-B-N]自立制御盤キャビネット・基台なし フカサ500mm
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格72,100-62,620 -113,950 -57,680 -143,750 -105,520 -
通常出荷日3日目2日目〜9日目9日目9日目9日目
用途制御・中継制御・中継自立自立自立自立
材質ステンレスステンレス
穴加工対応非対応Web設計対応Web設計対応Web設計対応Web設計対応Web設計対応
開閉形状ハンドルパチン錠ハンドルハンドルハンドルハンドル
基板・中板鉄製鉄製鉄製鉄製鉄製鉄製

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト